エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ハンディタイプ リコースライドトランス MSシリーズ

通常単価(税別)
68,450
税込単価
75,295
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

スライドトランス MS シリーズ。【特長】・電源入力はプラグ付きの為、簡単に接続出来ます・出力は、コン...

詳細を確認

型番:

MSA-10-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MSA-10-2の仕様・寸法情報

相数/巻線
その他
容量(kVA)
1
一次電圧(V)
100
寸法 縦(mm)
217
寸法 横(mm)
171
寸法 奥行き(mm)
145
入力電圧(V)
100
出力電圧(V)
0-130
出力電流(A)
10
特徴
携帯型、非ROHS品

型番リスト

表示件数
型番
MSA-10-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
68,450
( 75,295 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

スライドトランス MS シリーズ。

【特長】
・電源入力はプラグ付きの為、簡単に接続出来ます
・出力は、コンセントが付いている為、接続も簡単で調整はハンドルにより必要な電圧に調整出来ます(出力0~130Vの調整可能)
・入力表示灯・出力アナログ電圧計付き

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンディタイプ リコースライドトランス MSシリーズの型番MSA-10-2のページです。 型番MSA-10-2に関する仕様情報を記載しております。
ハンディタイプ リコースライドトランス MSシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンディタイプ リコースライドトランス MSシリーズ
電源トランス CLシリーズ
国内用変圧器 AU-Aシリーズ
PAL-APシリーズ 海外用トランス
日本国内用トランス AUシリーズ
海外・日本国内兼用変圧器 AG-Nシリーズ
メーカー東京理工舎スワロー電機スワロー電機スワロー電機スワロー電機スワロー電機
通常価格68,4508,290 -14,73118,000 -18,000 -35,000 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
相数/巻線その他単相/複巻単相/単巻単相/単巻単相/単巻単相/単巻
容量(kVA)1-0.5---
一次電圧(V)100-AC100AC110~130AC100AC100
寸法 縦(mm)217-150195195190
寸法 横(mm)171-110130130170
よく一緒に購入される商品

トランスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト