エレクトロニクス部品技術窓口
1週間1サイクルの小型タイプカレンダータイマースイッチ。【特長】・72mm×72mmの小型タイプ・毎日...
詳細を確認
カレンダータイマーETSの外観

ETS-703Sの外形寸法図

ETS-703Pの外形寸法図
| 電源電圧 | AC100V-200V(端子選択) |
|---|---|
| 許容電圧変動範囲 | AC85V~AC230V |
| 周波数 | 50-60Hz(共用) |
| 停電補償 | 200時間(リチウム電池使用) |
| 充電時間 | 50時間(100%充電に対して) |
| 使用周囲温度 | -10℃~50℃ |
| 使用周囲湿度 | 35~85%RH |
| 接点容量 | 抵抗負荷 AC250V 7A |
| 出力 | 接点出力(1a) |
| 設定回数 | 24回 On/Off動作 |
| 最小設定時間 | 30分 |
| 時間精度 | ±15秒/月(25℃) |
| 消費電力 | 約10VA |
| 重量 | 200g |
| 外形寸法 | H72×W72×D73(P型)/H72×W72×D77(S型) |
| 特長 | ●DIN-72×72、DINレール使用又パネル型 ●電源はフリー電源(AC85V~AC230V) ●50Hz/60Hz共用 ●高精度クォーツ時計使用 ●休日・出勤の曜日選択が出来ます ●小型ながらカレンダー機構を集約 ●曜日選択スイッチはスナオ独自の方式 |
| 生産国 | 日本 |
1週間1サイクルの小型タイプカレンダータイマースイッチ。
【特長】
・72mm×72mmの小型タイプ
・毎日同じ時刻にオンオフを行うが曜日スイッチにより、各曜日の動作非動作を選択可能
・デジタル型に比べ設定操作が簡単
【用途】
・工作機器
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オムロン
ソリッドステート・タイマ H3Y/H3YN
4.7通常価格(税別):3,427円~

オムロン
ソリッドステート・タイマ H3CR-A
4.7通常価格(税別):4,300円~

オムロン
ソリッドステート・タイマ H3YN
4.7通常価格(税別):4,350円~

オムロン
ソリッドステート・タイマ H3CR-F/-G/-H
4.7通常価格(税別):7,739円~

オムロン
デジタルタイマ H5CC
0通常価格(税別):13,400円~

オムロン
デジタル・タイムスイッチ H5S カレンダタイマ
4.8通常価格(税別):20,412円~

オムロン
ソリッドステート・タイマ H3DS
5通常価格(税別):4,580円~

オムロン
マルチタイマ H3DT-N/-L
4.5通常価格(税別):5,702円~

IDEC
GT5Y形小形タイマ
5通常価格(税別):3,580円~