エレクトロニクス部品技術窓口
【特長】・1週間を1サイクルとするタイマースイッチ・毎日同じ時刻にオンオフを行うが曜日スイッチにより、...
詳細を確認
カレンダータイマーの外観
特長

ET- 100SCの寸法図

ET- 200SCの寸法図

ET-100PCの寸法図

ET- 200PCの寸法図
| 電源電圧 | AC100V ・ AC200V (指定) |
|---|---|
| 許容電圧変動範囲 | AC100V:AC85V~AC115V ・ AC200V:AC170V~AC230V |
| 周波数 | 50Hz/60Hz共用 |
| 停電補償 | 200時間 (ニッケル水素電池使用) |
| 充電時間 | 50時間 (100%充電に対して) |
| 使用周囲温度 | -10℃~50℃ |
| 使用周囲湿度 | 35%RH~85%RH |
| 接点容量 | 抵抗負荷 AC250V 7A |
| 出力 | 接点出力(1a) |
| 最大設定回数 | 1日48回ON-OFF動作 |
| 最小設定単位 | 15分 |
| 時間精度 | ±15秒/月(25℃) |
| 消費電力 | 約3VA |
| 重量 | 650g |
| 外形寸法 | H155×W96×D70(壁掛型) / H142×W96×D70(パネル埋込型) |
| 特長 | ●クォーツ時計による高精度(月差15秒以内) ●7日間の曜日設定が出来る ●停電補償 200時間 ●15分設定及び多動作型 ●50Hz/60Hz共用 |
| 生産国 | 日本 |
【特長】
・1週間を1サイクルとするタイマースイッチ
・毎日同じ時刻にオンオフを行うが曜日スイッチにより、各曜日の動作非動作を選択可能
・発売開始から40年を経過するロングセラー商品
【用途】
・工作機器
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オムロン
ソリッドステート・タイマ H3Y/H3YN
4.7通常価格(税別):3,427円~

オムロン
ソリッドステート・タイマ H3CR-A
4.7通常価格(税別):4,300円~

オムロン
ソリッドステート・タイマ H3YN
4.7通常価格(税別):4,350円~

オムロン
ソリッドステート・タイマ H3CR-F/-G/-H
4.7通常価格(税別):7,739円~

オムロン
マルチタイマ H3DT-N/-L
4.5通常価格(税別):5,702円~

富士電機機器制御
ス-パータイマ MS4Sシリ-ズ
5通常価格(税別):3,289円~

オムロン
デジタル・タイムスイッチ H5S カレンダタイマ
4.8通常価格(税別):20,412円~

オムロン
ソリッドステート・タイマ H3YN-□-B
4.5通常価格(税別):3,892円~

オムロン
ディップタイマ H3FA
4.2通常価格(税別):2,453円~