エレクトロニクス部品技術窓口
優れた耐衝撃性、耐久性のマットスイッチ。【特長】・シンプルのテーパーをつけている。・断線検出機能対応の...
詳細を確認
マットスイッチ外観

マットスイッチ構造図

マットスイッチ動作原理
| 定格電圧* | AC,DC共 5V~24V±10% | 推奨使用温度範囲 | -10~50℃ |
|---|---|---|---|
| 定格電流* | 0.01~0.3A(抵抗性負荷) | 保存温度 | -10~60℃ |
| 電極間絶縁抵抗* | 10MΩ以上(250VDC) | 保存湿度 | 90%RH以下 |
| 電極間耐電圧* | DC250V 1分間 |
優れた耐衝撃性、耐久性のマットスイッチ。
【特長】
・シンプルのテーパーをつけている。
・断線検出機能対応の4線出力方式でゴムの材質は耐油性。
・上に乗ることで作動するマット状。
・表面のすべり止めパターンは、どちらの方向へ歩いても滑りにくいブロックパターンを採用。
・縁の部分はつまずき防止処理済み。
・防水仕様に対応(オプション)JIC C 0920:2003 保護等級7。
【用途】
・危険地域への侵入防止のセンサ、危険地域に人の存在検知用のセンサに最適。
・プレス機械、産業用ロボット、自動機械などが稼働する工場はもちろん、ご家庭でも使用可能。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

富士電機機器制御
φ22シリーズ用 接点ユニット
3.8通常価格(税別):338円~

IDEC
Φ30 コントロールユニット 取付穴プラグ
0通常価格(税別):99円~

富士電機機器制御
コマンドスイッチ用 キー
0通常価格(税別):368円~

IDEC
HS5形安全スイッチ アクチュエータ
4通常価格(税別):400円~

オムロン
サムロータリスイッチ A7BS/A7BL オプション品
4.5通常価格(税別):435円~

オムロン
押ボタンスイッチ(照光・非照光)(丸胴形Φ12) A3C オプション品
3.9通常価格(税別):32円~

オムロン
押ボタンスイッチA22 オプション品
3.8通常価格(税別):49円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】スイッチ取付穴プラグ(丸型・取付穴Φ22)
0通常価格(税別):266円

IDEC
φ30シリーズ保守用部品 コンタクトブロック
5通常価格(税別):500円~