17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

ワイヤークランプ Sシリーズ【20~100個入り】

通常単価(税別)
1,7742,614
税込単価
1,9512,875
通常出荷日:1日目~2日目

ロックしやすく、外れにくい特長を持ち、高い信頼性があるケーブルクリップ。【特長】・両面接着テープがドラ...

詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ワイヤークランプ S シリーズ ドライエッジタイプの外形図と寸法

ワイヤークランプ S シリーズ ドライエッジタイプの外形図

ワイヤークランプ S シリーズ ドライエッジタイプの外形図

品番寸法(mm)
収納径(最大)LW1W2t1t2
S-504φ 4.512.017.55.00.91.9
S-506φ 6.515.017.57.00.92.3
S-508φ 8.515.017.59.00.92.5
S-510φ10.029.522.012.01.02.8
S-514φ14.029.524.013.01.23.0
S-518φ18.029.527.014.01.23.0
S-525φ25.045.034.017.51.53.0

型番リスト

表示件数

収納径(S, PA)

(mm)

トラスココード

RoHS?最小発注数量
4.5
413-6471
10
1パック

100個入り

6.5
413-6489
10
1パック

100個入り

8.5
413-6497
10
1パック

100個入り

10.0
413-6501
10
1パック

50個入り

14.0
413-6519
10
1パック

50個入り

18.0
413-6527
10
1パック

50個入り

25.0
413-6535
10
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,089
( 2,298 )
1日目
2,300
( 2,530 )
2日目
2,510
( 2,761 )
1日目
2,091
( 2,300 )
1日目
2,298
( 2,528 )
1日目
2,614
( 2,875 )
1日目
1,774
( 1,951 )
1日目

詳細情報

基本情報

ロックしやすく、外れにくい特長を持ち、高い信頼性があるケーブルクリップ。
【特長】
・両面接着テープがドライエッジタイプのため、はくり紙が簡単にとれます。
【用途】
・配線束、ケーブル等の結束固定具です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワイヤークランプ Sシリーズのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
成形機周りの配線
5
満足度:5.0
成形機の周りの配線を止める様に購入しました。 スパイラルのカバーだと取り外しが大変で常に動かすところは、この部品で止める...もっと読む
0人が参考にしています。
装置の付属品として
5
満足度:5.0
お客様からのご指定で購入しました。装置を取り付けた後にケーブルを固定する際に使用しています。取り扱いを始めて2-3年ぐら...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q両面接着テープ付製品の使用上の注意を教えてください。
A
貼り付け場所の油、ホコリ、水等を必ずふき取ってください。
取り付け面の新井場所には使用しないでください。
はくり紙を幅して取り付け場所に強く押し付けて貼ってください。
テープの接着力を最大限に発揮させるために、常温でご使用ください。
直射日光を避け、なるべく湿気の少ない涼しい場所に保管してください。
(ナイロン製品の場合はポリ袋を密閉して保管ください。一度貼り付けてはがしたものはご使用にならないでください。)

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワイヤークランプ Sシリーズ
ペテップル(PM-Rシリーズ)
ペテップル(M-Bシリーズ)
配線固定具 ハイステッカー
配線固定具 ステンレスハイステッカー
NKクランプ(66ナイロン製)
メーカー品川商工NATORINATORIカメダデンキカメダデンキニックス
通常価格1,774-2,9592,523 -1,670 -2,470 -2,318 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケーブルステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト