17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が38型番あります。
  • 長さ(mm)

    ~mm
  • 適用電線(mm2)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

TCVキャップ 白・緑・赤・青・黄・黒【50~1000個入り】

通常単価(税別)
1,8605,900特別価格
税込単価
2,0466,490特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

【特長】・ビニル電線に圧着した端子の絶縁、色別表示に最適です【用途】・裸圧着端子の圧着後の絶縁処理を容...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が38型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ビニル電線に圧着した端末の絶縁や色別表示に最適な絶縁キャップ

TCVキャップ

TCVキャップ

TCVキャップの外形図

TCVキャップの外形図

品番適用電線(mm2寸 法(mm)
φd 1φd 2l 1l 2(L)t
TCV- 120.5 ~ 1.253.33.16 ± 0.77 ± 0.713
0.6
+ 0.3
- 0.2
TCV- 212.04.53.77± 0.77 ± 0.714
0.7
+ 0.3
- 0.2
TCV- 523.55.74.19 ± 0.78 ± 0.717
0.8
+ 0.3
- 0.2
TCV- 535.55.75.29 ± 0.78± 0.717
0.8
+ 0.3
- 0.2
TCV- 818.07.26.210 ± 0.79 ± 0.719
1.0
+ 0.3
- 0.2
TCV- 1411410.08.013 ± 1.011± 1.0241.1 ± 0.3
TCV- 2212212.09.515 ± 1.014± 1.0291.2 ± 0.3
TCV- 3813814.011.817 ± 1.016 ± 1.0331.4 ± 0.3
TCV- 6016017.013.920 ± 1.019± 1.0391.5 ± 0.3

材質:軟質 PVC
標準材: SS108

標準色:赤・白・青・黒・黄・緑

型番リスト

表示件数

長さ

(mm)

適用電線(mm2)

内径(d1)

(mm)

内径(d2)

(mm)

RoHS?最小発注数量
13
1.25
3.3
3.1
10
1パック

1000個入り

13
1.25
3.3
3.1
10
1パック

1000個入り

13
1.25
3.3
3.1
10
1パック

1000個入り

13
1.25
3.3
3.1
10
1パック

1000個入り

13
1.25
3.3
3.1
10
1パック

1000個入り

13
1.25
3.3
3.1
10
1パック

1000個入り

14
2.0
4.5
3.7
10
1パック

1000個入り

14
2.0
4.5
3.7
10
1パック

1000個入り

14
2.0
4.5
3.7
10
1パック

1000個入り

14
2.0
4.5
3.7
10
1パック

1000個入り

14
2.0
4.5
3.7
10
1パック

1000個入り

14
2.0
4.5
3.7
10
1パック

1000個入り

17
3.5
5.7
4.1
10
1パック

1000個入り

17
3.5
5.7
4.1
10
1パック

1000個入り

17
3.5
5.7
4.1
10
1パック

1000個入り

17
3.5
5.7
4.1
10
1パック

1000個入り

17
3.5
5.7
4.1
10
1パック

1000個入り

17
5.5
5.7
5.2
10
1パック

1000個入り

17
5.5
5.7
5.2
10
1パック

1000個入り

17
5.5
5.7
5.2
10
1パック

1000個入り

17
5.5
5.7
5.2
10
1パック

1000個入り

17
5.5
5.7
5.2
10
1パック

1000個入り

19
8.0
7.2
6.2
10
1パック

1000個入り

19
8.0
7.2
6.2
10
1パック

1000個入り

19
8.0
7.2
6.2
10
1パック

1000個入り

19
8.0
7.2
6.2
10
1パック

1000個入り

19
8.0
7.2
6.2
10
1パック

1000個入り

24
14
10.0
8.0
10
1パック

500個入り

24
14
10.0
8.0
10
1パック

500個入り

24
14
10.0
8.0
10
1パック

500個入り

24
14
10.0
8.0
10
1パック

500個入り

29
22
12.0
9.5
10
1パック

250個入り

29
22
12.0
9.5
-
1パック

250個入り

29
22
12.0
9.5
10
1パック

250個入り

29
22
12.0
9.5
10
1パック

250個入り

33
38
14.0
11.8
10
1パック

250個入り

39
60
17.0
13.9
-
1パック

250個入り

39
60
17.0
13.9
-
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,860
( 2,046 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,108
( 2,319 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,108
( 2,319 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,860
( 2,046 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,860
( 2,046 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,860
( 2,046 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,420
( 2,662 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,420
( 2,662 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,420
( 2,662 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,420
( 2,662 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,688
( 2,957 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,4201,815
( 1,997 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,191
( 3,510 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,000
( 3,300 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,191
( 3,510 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,191
( 3,510 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,000
( 3,300 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,000
( 3,300 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,191
( 3,510 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,191
( 3,510 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,191
( 3,510 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,191
( 3,510 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,420
( 4,862 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,420
( 4,862 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,420
( 4,862 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,420
( 4,862 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,420
( 4,862 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,981
( 4,379 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,900
( 4,290 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,9002,340
( 2,574 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,900
( 4,290 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,128
( 3,441 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,900
( 3,190 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,900
( 3,190 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,900
( 3,190 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,6002,760
( 3,036 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,900
( 6,490 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,889
( 2,078 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ビニル電線に圧着した端子の絶縁、色別表示に最適です
【用途】
・裸圧着端子の圧着後の絶縁処理を容易にできる

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TCVキャップ 白・緑・赤・青・黄・黒のレビュー
4.1平均満足度:4.16件のレビュー
端子に付ける絶縁キャップ
4
満足度:4.0
短納期なのはとてもいいですが1パック1,000個での販売は多すぎると思うのですが。
5人が参考にしています。
電線の絶縁
3
満足度:3.0
電線の絶縁に以前より使用しております。 製品の質、使い勝手はメーカー品なので特に問題ありません。 ただ、個数を100個...もっと読む
5人が参考にしています。
制御盤の動力線に使用
5
満足度:5.0
製造装置の制御盤内の動力線に、この赤、白、青のTCVキャップ(TCV-53-01、TCV-53-02 、TCV-53-0...もっと読む
1人が参考にしています。
制御盤の配線で使用
5
満足度:5.0
主に制御盤の配線で使用しており、問題なく利用できています。絶縁キャップは社内で汎用的に使っていて、在庫がなくなったので補...もっと読む
1人が参考にしています。
製品
3
満足度:3.0
この商品はお客様の指定により、特別注文の製品に使用しました。製品に使用された電線がAWGのものだったためか、電線をはめ込...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q色の種類は?
A
赤、白、青、黒、黄、緑、茶、灰、透明があります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TCVキャップ 白・緑・赤・青・黄・黒
絶縁端子キャップ
サーモキャップ(発熱監視用絶縁端子キャップ) 可逆タイプ
ギボシ端子用絶縁キャップ
絶縁キャップ(裸圧着端子用)
絶縁キャップ(LPパック)
メーカー品川商工ELPA朝日電器JAPPYニチフ端子工業ニチフ端子工業ニチフ端子工業
通常価格1,860-2101,895 -5,334 -1,534 -297 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類キャップキャップキャップキャップキャップキャップ
よく一緒に購入される商品

圧着端子(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング