17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

PL警告表示ラベル(簡易タイプ)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

PL警告表示ラベル(簡易タイプ)

販売終了

型番

PL-1(ショウ)

2023年01月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

警告や注意が分かり易い標示の警告ラベル。
【特長】
・無駄の無い、記号のみの簡易タイプのステッカー。
・材質が蒸着PETステッカーを採用。
・裏面が離けい紙付きで貼り付けて使用するタイプ。
・文字(絵の意味)が8タイプでサイズが3つで24個のパターンより選べる。
【用途】
・該当する項目の注意喚起をしたい場所に利用可能。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫が無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。推奨代替品はこちらです。仕様の違いをご確認ください。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
 
日東ボックス穴加工承ります!   設計から購入までミスミにお任せ!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
その場で即価格納期回答!最短3日目出荷!
商品名の【穴加工対応】が対象品
対象品一覧はこちら

指定中の仕様・寸法情報

サイズ(mm)
25/一辺
文字(絵の意味)
一般的「警告」
入数
10枚1組
RoHS?
10

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト