ツール用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
ESC21-F3-M705-0.3
2023年12月に販売終了となりました。
推奨代替品はございません。
【特長】
・初期濡れが速くスムーズに濡れ広がるため、短時間でのはんだ付けが可能です。
・はんだ・フラックスの飛散を低減します。
・環境に優しい飛散防止型の鉛フリーはんだです。
・フラックス残渣が透明です。
【用途】
・精密電気・電子機器の配線・接続。
| 型番 | 線径 | トラスココード | 内容量 |
|---|---|---|---|
| ESC21-F3-M705-0.3 | 0.3mm | 297-3189 | 1巻(250g入) |
| ESC21-F3-M705-0.4 | 0.4mm | 297-3197 | 1巻(250g入) |
| ESC21-F3-M705-0.5 | 0.5mm | 297-3201 | 1巻(500g入) |
| ESC21-F3-M705-0.6 | 0.6mm | 297-3219 | 1巻(500g入) |
| ESC21-F3-M705-0.8 | 0.8mm | 297-3235 | 1巻(1kg入) |
| ESC21-F3-M705-1.2 | 1.2mm | 297-3251 | 1巻(1kg入) |
| ESC21-F3-M705-1.6 | 1.6mm | 297-3260 | 1巻(1kg入) |