ツール用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
RMA02-P3-M705-0.3
2023年01月に販売終了となりました。
推奨代替品はございません。
作業性・信頼性に優れたはんだ。
【特長】
・ソルダペースト。
【エコソルダーペースト】
・鉛フリーソルダペースト「エコソルダーペースト」は、従来のソルダペーストに比べ、鉛フリー化に伴う問題点である保存安定性や、供給安定性、濡れ性、高融点化による耐熱性等の問題点を解決した環境対応型のペーストです。
【S70Gシリーズ】
・従来品GRN360シリーズの保存・スキージングによる粘度安定性を維持しつつ、さらに耐熱性・フラックス飛散抑制・信頼性を高め実装品質・生産性までを総合的に向上させた製品です。
・対策が困難だったBGA融合不良の抑制力を大幅に改善。
・また、活性成分の熱安定性改善を行い、常温保管可能なタイプもあります。
【374FSシリーズ】
・半導体モジュール実装などの大面積接合用に開発され各種洗浄液に対して良好な洗浄性を示し、ベアチップ等の下面に発生するボイドを低減します。
【TVAシリーズ】
・POP等の三次元実装用に開発した、鉛フリーソルダペーストです。
【DSRシリーズ】
・幅広い用途に対応できる特性を兼ね備えた、ディスペンス用鉛フリーソルダペーストです。
・一般的なリフロー加熱はもちろん、急加熱(レーザー・ホットエアー)等、さまざまな加熱方法に対応できます。
【345Fシリーズ】
・各種洗浄液に対する残渣の洗浄性を向上させ、かつ耐熱性、はんだボール抑制、粘度安定性を兼ね備えております。