17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 結束径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 幅(mm)

    ~mm
  • 包装単位(本/袋)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

コンベックス(ナチュラルタイプ)【100~1000個入り】

通常単価(税別)
2572,571
税込単価
2832,828
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ケーブル等、ワンタッチで迅速・簡単に結束作業が出来るコンベックス。【特長】・ナイロン66(UL規格94...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

コンベックスの外形図

コンベックスの外形図

型番寸法(mm)結束範囲径
(mm)
推奨締付力
N(kg)
ループ引張強度
規格値N(kg)
abcdef
CV-100N100552.53.611.6~2039~58(4~6)98(10)
CV-150N1506.25.73.541.25~3568~98(7~10)176(18)
CV-200N1908.57.54.651.35~4588~107(9~11)225(23)
CV-250N2508.97.54.95.51.55~60117~137(12~14)245(25)

※ループ引張強度規格値はMIL-S-23190Eに準じた芝軽粗材の規格値であり、保証値ではありません。

  • ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性に優れる。
  • 独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束が可能。
  • ワンタッチで迅速、簡単に結束作業ができ、能率的。
  • 色:N(自然色)。
  • 使用温度範囲:-40~+85℃。

開発秘話

 

元々はプラスチック素材の販売から始まった会社ですが、お客様のニーズに的確に応え続けたところから、試行錯誤の末、芝軽粗材独自の結束バンドが生まれました。

型番リスト

表示件数

結束径

(mm)

全長

(mm)

(mm)

包装単位

(本/袋)

RoHS?最小発注数量
20
100
2.5
1000
10
1パック

1000個入り

20
100
2.5
100
10
1パック

100個入り

35
150
3.5
100
10
1パック

100個入り

45
190
4.6
100
10
1パック

100個入り

60
250
4.9
100
10
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,571
( 2,828 )
在庫品1日目当日出荷可能
257
( 283 )
在庫品1日目当日出荷可能
514
( 565 )
在庫品1日目当日出荷可能
943
( 1,037 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,972
( 2,169 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ケーブル等、ワンタッチで迅速・簡単に結束作業が出来るコンベックス。
【特長】
・ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性にすぐれています。
・独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。
・ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。
・結束の確実性、耐久性、作業性などに優れ、経済的。
【用途】
・ケーブルの結束のみならず、封緘など幅広い用途に使用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンベックス(ナチュラルタイプ)のレビュー
4.5平均満足度:4.57件のレビュー
配線の固定に使用しています
4
満足度:4.0
オリジナル製品の装置の配線の固定に使用しています。装置内に結束バンド固定具KNPベースを取り付け、この商品で配線を止めて...もっと読む
0人が参考にしています。
無線機 ケーブル
4
満足度:4.0
メーカー品ですので安心して購入することができました。 使いやすく 価格もお手頃なので リピート購入になりそうです
0人が参考にしています。
配線固定に使用
5
満足度:5.0
他者のものに比べ締めやすさが抜群です。 1000本入りの大容量なのもコスパが良く大変重宝しております。 これからもこちら...もっと読む
0人が参考にしています。
当社機械製品に
4
満足度:4.0
今まで他の安価製品を購入していたが、購入ロットを考慮し購入すると比較的安価で、今までよりも柔らかく使いやすい
0人が参考にしています。
配線の固定など
5
満足度:5.0
配線をまとめる際に使用する事が多い。チャック付きの袋になっているところが非常に助かる。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

QRoHS指令適合品ですか。
A
最新のRoHS2にも適合しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンベックス(ナチュラルタイプ)
コンベックス(耐候性タイプ)
タイラップ・ケーブルタイ(2ピースタイプ) 標準タイプ
タイラップ・ケーブルタイ(2ピースタイプ) 耐候・耐熱タイプ
タイラップ・ケーブルタイ(2ピースタイプ) 識別タイプ
タイラップ・ケーブルタイ(2ピースタイプ) 金属検知タイプ ポリプロピレン
メーカー芝軽粗材芝軽粗材ABB(THOMAS&BETTS)ABB(THOMAS&BETTS)ABB(THOMAS&BETTS)ABB(THOMAS&BETTS)
通常価格257-429 -243 -346 -4,398 -2,639 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
材質ナイロンナイロン66ナイロン66ナイロン66ナイロンポリプロピレン
自然色乳白色乳白色
難燃グレード(主原料)UL94V-2UL94V-2UL94V-2UL94V-2UL94V-2UL94HB
代表規格ULULUL / CSAUL / CSAULUL
使用温度範囲(Min)(℃)-45-45----

結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング