17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 結束径(mm)

  • 全長(mm)

    ~mm
  • 幅(mm)

    ~mm
  • 包装単位(本/袋)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

コンベックス(耐候性タイプ)【100~1000個入り】

通常単価(税別)
4294,286
税込単価
4724,715
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ケーブル等、ワンタッチで迅速・簡単に結束作業が出来るコンベックス。【特長】・ナイロン66(UL規格94...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

コンベックス(耐候性タイプ):関連画像

コンベックス(耐候性タイプ)の外形図

型番 寸法(mm) 結束範囲径
(mm)
推奨締付力
N(kg)
ループ引張強度
規格値N(kg)
a b c d e f
CV-100B 100 5 5 2.5 3.6 1 1.6~20 39~58(4~6) 98(10)
CV-150B 150 6.2 5.7 3.5 4 1.2 5~35 68~98(7~10) 176(18)
CV-200B 190 8.5 7.5 4.6 5 1.3 5~45 88~107(9~11) 225(23)
CV-250B 250 8.9 7.5 4.9 5.5 1.5 5~60 117~137(12~14) 245(25)

※ループ引張強度規格値はMIL-S-23190Eに準じた芝軽粗材の規格値であり、保証値ではありません。

  • ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性に優れる。
  • 独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束が可能。
  • ワンタッチで迅速、簡単に結束作業ができ、能率的。
  • 色:B(黒)。
  • 使用温度範囲:-40~+105℃。

開発秘話

 

元々はプラスチック素材の販売から始まった会社ですが、お客様のニーズに的確に応え続けたところから、試行錯誤の末、芝軽粗材独自の結束バンドが生まれました。

型番リスト

表示件数

結束径

(mm)

全長

(mm)

(mm)

包装単位

(本/袋)

RoHS?最小発注数量
1.6-20
100
2.5
1000
10
1パック

1000個入り

1.6-20
100
2.5
100
10
1パック

100個入り

5-35
150
3.5
100
10
1パック

100個入り

5-45
190
4.6
100
10
1パック

100個入り

5-60
250
4.9
100
10
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,286
( 4,715 )
在庫品1日目当日出荷可能
429
( 472 )
在庫品1日目当日出荷可能
571
( 628 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,114
( 1,225 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,429
( 2,672 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ケーブル等、ワンタッチで迅速・簡単に結束作業が出来るコンベックス。
【特長】
・ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性にすぐれています。
・独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。
・ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的。
・結束の確実性、耐久性、作業性などに優れ、経済的。
【用途】
・ケーブルの結束のみならず、封緘など幅広い用途に使用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンベックス(耐候性タイプ)のレビュー
4.2平均満足度:4.24件のレビュー
配線コードのまとめ 他、物の固定など様々に使用
5
満足度:5.0
品物については 全く問題なしで 使用しています ただ 発注の際 数が思うように 買えない場合があります
0人が参考にしています。
製品に使用しています
4
満足度:4.0
当社で顧客より依頼され設計、製作している製品に使用しています。今回顧客の要望により当社で使用していないこの商品を使用しま...もっと読む
0人が参考にしています。
様々な用途で幅広く使用
3
満足度:3.0
配線のまとめはもちろんのこと、物の固定など工場内の様々な用途で使用しています。工場内で使用するため、油を使う環境にありま...もっと読む
0人が参考にしています。
生産工程の部材として
5
満足度:5.0
長年、同じ品を他サイトで高く買い続けていたので、こちらを見つけて依頼、かなりリピートしています。品質も問題なく、すぐ納品...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

QRoHS指令適合品ですか。
A
最新のRoHS2にも適合しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンベックス(耐候性タイプ)
ダブルクランプ結束バンド(耐候性タイプ)
タイラップ・ケーブルタイ(2ピースタイプ) 標準タイプ
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド(耐候性)
タイラップ・ケーブルタイ(2ピースタイプ) 耐候・耐熱タイプ
タイラップ・ケーブルタイ(2ピースタイプ) 識別タイプ
メーカー芝軽粗材パンドウイットABB(THOMAS&BETTS)パンドウイットABB(THOMAS&BETTS)ABB(THOMAS&BETTS)
通常価格429-23,171 -243 -22,086346 -4,398 -
通常出荷日在庫品1日目1日目在庫品1日目〜19日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
材質ナイロン耐候性ナイロン6666ナイロン耐候性ナイロン6666ナイロン66ナイロン
乳白色乳白色
耐環境性耐候耐候耐薬品 / 難燃耐候 / 難燃耐候 / 耐熱 / 難燃難燃
難燃グレード(主原料)UL94V-2なしUL94V-2UL94V-2UL94V-2UL94V-2
代表規格ULCEUL / CSACSAUL / CSAUL

結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング