エレクトロニクス部品技術窓口
板型圧着端子。 【特長】・安心の国内製、高品質の板型タイプ。 【用途】・電線接続に便利。
詳細を確認
寸法図
単位:mm
| 呼び | B | L | F | E | φD | d1 | t | 電線抱合容量(参考) | 適合工具 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単線mm | 撚線mm2 | AWG | ||||||||||||
| 1.25 | SPF-1229 | 2.2 | 13.5 | 9.0 | 4.5 | 3.4 | 1.7 | 0.75 | 0.57~1.44 | 0.25~1.65 | 22-16 | ミニ12 | 5N18 AC-5ND (1号へッド) | |
| SPF-12210 | 15 | 10.5 | ||||||||||||
| SPF-1S | 2.8 | 13.5 | 9.0 | |||||||||||
| SPF-1M | 3.4 | 15 | 10.5 | |||||||||||
| SPF-1L | 3.1 | 17 | 12.5 | |||||||||||
| 2 | SPF-2S | 2.8 | 13.5 | 9.0 | 4.2 | 2.3 | 0.8 | 1.14~1.82 | 1.04~2.63 | 16-14 | ||||
| SPF-2L | 3.1 | 17 | 12.5 | |||||||||||
| 5.5 | SPF-5 | 3.3 | 21 | 14.5 | 6.5 | 5.6 | 3.4 | 0.95 | 1.82~2.89 | 2.63~6.64 | 12-10 | 214A | ||
板型圧着端子。
【特長】
・安心の国内製、高品質の板型タイプ。
【用途】
・電線接続に便利。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ニチフ端子工業
銅線用裸圧着端子(R形) 丸形
4.7通常価格(税別):681円~

ニチフ端子工業
銅線用裸圧着端子(Y形)先開形
4.7通常価格(税別):671円~

ワゴ
フェルール絶縁カラー付き
4.7通常価格(税別):14円~

大同端子製造
銅線用裸圧着端子 丸タイプ(R形)
4.6通常価格(税別):380円~

フエニックス・コンタクト
フェルール DINに基づく絶縁スリーブ付き棒端子(標準タイプ)
4.5通常価格(税別):12円~

ミスミ
絶縁付圧着端子 専用棒端子(フェルール端子)
4.3通常価格(税別):523円~

ミスミ
【大同端子製造・JST】裸圧着端子 Y型
4.7通常価格(税別):733円~

ニチフ端子工業
銅線用環境配慮形絶縁被覆付圧着端子(R形)丸形
4.4通常価格(税別):1,090円~

ニチフ端子工業
差込形ピン端子(PC・PCE形)
4.7通常価格(税別):2,663円~