エレクトロニクス部品技術窓口
絶縁被覆付閉端接続子です。【特長】・主に電気機器の内部配線に使用される接続子です。【用途】・電線同士の...
詳細を確認
寸法図
単位:mm
| 呼び | φd | φD2 | φD1 | L | l1 | l2 | 電線抱合容量(参考) 撚線mm2(合計断面積) | 適合工具 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CE | UL CSA | CE 1 | 2.4 | 7.8 | 5.1 | 20.0 | 7.0 | 8.5 | 0.5~1.75 | ◎7A ◎AC-5ND(7号ヘッド) |
| CE 2 | 3.0 | 8.0 | 5.7 | 9.2 | 1.0~3.0 | |||||
| CE 5 | 3.8 | 10.5 | 7.3 | 25.3 | 8.5 | 11.0 | 2.5~6.0 | |||
| UL | CE 8 | 4.6 | 12.0 | 9.3 | 27.2 | 9.5 | 12.0 | 4.0~9.0 | ○8 | |
注意



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ニチフ端子工業
銅線用裸圧着端子(R形) 丸形
4.7通常価格(税別):681円~

ニチフ端子工業
銅線用裸圧着端子(Y形)先開形
4.7通常価格(税別):671円~

ワゴ
フェルール絶縁カラー付き
4.7通常価格(税別):14円~

大同端子製造
銅線用裸圧着端子 丸タイプ(R形)
4.6通常価格(税別):380円~

フエニックス・コンタクト
フェルール DINに基づく絶縁スリーブ付き棒端子(標準タイプ)
4.5通常価格(税別):12円~

ミスミ
絶縁付圧着端子 専用棒端子(フェルール端子)
4.3通常価格(税別):523円~

ミスミ
【大同端子製造・JST】裸圧着端子 Y型
4.7通常価格(税別):733円~

ニチフ端子工業
銅線用環境配慮形絶縁被覆付圧着端子(R形)丸形
4.4通常価格(税別):1,090円~

ニチフ端子工業
差込形ピン端子(PC・PCE形)
4.7通常価格(税別):2,663円~