17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 長さ(mm)

    ~mm
  • スリーブ内径(mm)

    ~mm
  • 絶縁皮膜内径(mm)

    ~mm
  • 色詳細

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

絶縁被覆付圧着スリーブ(VB型・BTB型)(直線突合せ用)/VP型(直線重ね合せ用)【100個入り】

通常単価(税別)
5,2157,331
税込単価
5,7378,064
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

電線同士の接続部品。 【特長】・直線突合せ用の圧着端子。・絶縁用途に使える被覆付。 【用途】・電線同士...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

絶縁被覆付圧着スリーブ(VB型・BTB型)

VB型

VB型

BTB型

BTB型

単位:mm

呼び

φdφDLl電線抱合容量(参考)適合工具
撚線mm2AWG
VVB-1.251.73.325150.25~1.6522-163D 34
AC-5ND (3号ヘッド)
VB-22.33.91.04~2.6316-144D 34
AC-5ND (4号ヘッド)
VB-5.53.45.4272.63~6.6412-105
AC-5ND (5号ヘッド)
BTBTB-1.251.73.825150.25~1.6522-163D 34
AC-5ND (3号ヘッド)
BTB-22.34.51.04~2.6316-144D 34
AC-5ND (4号ヘッド)
BTB-5.53.46.5272.63~6.6412-105
AC-5ND (5号ヘッド)
  • ※印は、なるべく電線の合計断面積が0.5mm2以上となるようにして下さい。(例:0.3mm2は2つ折にして圧着)  
  • 各部の寸法は予告なく変更することがあります。
  • 絶縁体の色は、赤、青、黄、透明があります。
  • 絶縁体の材質は塩化ビニル(最高使用温度75度)です。

型番リスト

表示件数

長さ

(mm)

スリーブ内径

(mm)

用途

絶縁皮膜内径

(mm)

色詳細

最小発注数量
25
1.7
直線突合せ用
3.8
1パック

100個入り

25
2.3
直線突合せ用
4.5
1パック

100個入り

25
1.7
直線突合せ用
3.3
1パック

100個入り

25
2.3
直線突合せ用
3.9
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,587
( 7,246 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,331
( 8,064 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,589
( 7,248 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,215
( 5,737 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

電線同士の接続部品。
【特長】
・直線突合せ用の圧着端子。
・絶縁用途に使える被覆付。
【用途】
・電線同士の接続に便利。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

絶縁被覆付圧着スリーブ(VB型・BTB型)(直線突合せ用)/VP型(直線重ね合せ用)のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
配線の圧着
5
満足度:5.0
コストパフォーマンスの良い商品だと思います。割れたり欠けることなく使用できていて、満足しております。
1人が参考にしています。
配線
4
満足度:4.0
他のものと比較し、コスト面で少しお得かなと思って購入しました。品質に問題はありません。
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
絶縁被覆付圧着スリーブ(VB型・BTB型)(直線突合せ用)/VP型(直線重ね合せ用)
絶縁被覆付圧着スリーブ(BTP型)(直線重ね合せ用)
ニッケルスリーブ(NHB型)直線突合せ用
3M 水密型銅管圧着端子 質量:185g
3M 水密型銅管圧着端子 質量:167g
絶縁キャップ(裸圧着端子用)
メーカー冨士端子工業冨士端子工業冨士端子工業スリーエムジャパンスリーエムジャパンニチフ端子工業
通常価格5,215-3,509 -27,024 -1,0237601,534 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目在庫品1日目〜
種類スリーブスリーブスリーブその他その他キャップ
耐熱性最高使用温度(75℃)最高使用温度(75℃)耐熱(300℃)---
絶縁皮膜---
よく一緒に購入される商品

圧着端子(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング