17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

終端重ね合せ用スリーブ(E型)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

終端重ね合せ用スリーブ(E型)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

E-ショウ

2024年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

電線同士の接続部品です。
【特長】
・リングスリーブ、VAスリーブとも呼ばれる屋内配線のボックス内接続用スリーブです。
【用途】
・電線同士の接続に便利です。

ご注意

  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

指定中の仕様・寸法情報

種類
スリーブ
長さ(mm)
10.5
スリーブ内径(mm)
4
用途
終端重合わせ用
耐熱性
-
外径(mm)
5
絶縁皮膜
絶縁皮膜内径(mm)
-
色詳細
-
RoHS?
10

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト