エレクトロニクス部品技術窓口
差込型圧着端子。 【特長】・安心の国内製、高品質の差込型圧着端子。 【用途】・差込型端子台使用時の、電...
詳細を確認
外形図
単位:mm
| 呼び | B | L | F | E | φD | φd1 | 電線抱合容量(参考) | 適合工具 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単線mm | 撚線mm2 | AWG | |||||||||||
| 1.25 | SP-11512 | 1.5 | 17 | 12.5 | 4.5 | 3.4 | 1.7 | 0.57~1.44 | 0.25~1.65 | 22-16 | ミニ12 | 5N18 AC-5ND (1号ヘッド) | |
| SP-11517 | 21.5 | 17 | |||||||||||
| SP-1 | 1.7 | 17 | 12.5 | ||||||||||
| SP-1L | 21.5 | 17 | |||||||||||
| 2 | SP-2 | 17 | 12.5 | 4.2 | 2.3 | 1.14~1.82 | 1.04~2.63 | 16-14 | ミニ12 | 214A | |||
| SP-2L | 21.5 | 17 | |||||||||||
| 3.5 | SP-3 | 2.0 | 21.7 | 15.2 | 6.5 | 5.6 | 3.4 | 1.82~2.89 | 2.63~6.64 | 12-10 | 214A | ||
| 5.5 | SP-5 | 2.6 | 21 | 14.5 | 6.5 | ||||||||
(注意)各部の寸法は予告なく変更することがあります。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ニチフ端子工業
銅線用裸圧着端子(R形) 丸形
4.7通常価格(税別):681円~

ニチフ端子工業
銅線用裸圧着端子(Y形)先開形
4.7通常価格(税別):671円~

ワゴ
フェルール絶縁カラー付き
4.7通常価格(税別):14円~

フエニックス・コンタクト
フェルール DINに基づく絶縁スリーブ付き棒端子(標準タイプ)
4.5通常価格(税別):12円~

大同端子製造
銅線用裸圧着端子 丸タイプ(R形)
4.6通常価格(税別):380円~

ミスミ
絶縁付圧着端子 専用棒端子(フェルール端子)
4.3通常価格(税別):523円~

ミスミ
【大同端子製造・JST】裸圧着端子 Y型
4.7通常価格(税別):733円~

ニチフ端子工業
差込形ピン端子(PC・PCE形)
4.7通常価格(税別):2,663円~

ニチフ端子工業
銅線用環境配慮形絶縁被覆付圧着端子(R形)丸形
4.4通常価格(税別):1,090円~