17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 内径(φ)

    ~mm
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 寸法(B)(mm)

    ~mm
  • 寸法(φd2)(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ブレーカー用圧着端子(CB型)【30~100個入り】

通常単価(税別)
12,88323,970特別価格
税込単価
14,17126,367特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

冨士端子工業ブランドの商品です。ブレーカの形状に合わせて作られたブレーカ用の圧着端子です。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ブレ-カ-用圧着端子(CB型)

外形図

外形図

単位:mm

呼びφd2BLFESφDφd1t電線抱合容量
撚線mm2(参考)
適合工具
22CB22-55.31230.913.411.5611.57.71.816.78~26.669H-60
EP-1460
REC-Li60
  
CB22-66.4
CB22-88.4
38CB38-55.313.5361613713.39.41.826.66~42.42
CB38-66.4
CB38-S66.412.534.55.5
60CB60-66.4164923.217.8815.511.41.942.42~60.57 12号A
12号H
CB60-8*8.4
80CB80-88.4225120201119.514.52.376.28~96.30EP-150A
REC-150F
REC-Li200
 
CB80-1010.5
CB80-1213
100CB100-8*8.4532222.316.42.696.30~117.20
CB100-10*10.5
CB100-1213
150CB150-8*8.460.52326.526.519.53.2117.20~152.05  
CB150-1010.5
CB150-1213
200CB200-88.4367222321832.7244.0152.05~242.27REC-Li200 
CB200-1010.5
CB200-1213
325CB325-S1010.538.585.53236.51737.6284.5242.27~325.0REC-Li325 
CB325-1044
CB325-S121338.5
CB325-1244
(注意)
  • 各部の寸法は予告なく変更することがある。
  • *は、日本電機工業会規格JEM1399(低圧開閉器用裸圧着端子)準拠品。

型番リスト

表示件数

内径

(φ)

外径

(mm)

全長

(mm)

寸法(B)

(mm)

寸法(φd2)

(mm)

RoHS?最小発注数量
7.7
11.5
30.9
12
8.4
10
1パック

100個入り

9.4
13.3
34.5
12.5
6.4
10
1パック

100個入り

11.4
15.5
49
16
8.4
10
1パック

100個入り

16.4
22.3
53
22
10.5
10
1パック

50個入り

19.5
26.5
60.5
22
8.4
10
1パック

30個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,8832,576
( 2,834 )
在庫品1日目当日出荷可能
19,000
( 20,900 )
在庫品1日目当日出荷可能
18,972
( 20,869 )
在庫品1日目当日出荷可能
23,970
( 26,367 )
在庫品1日目当日出荷可能
23,914
( 26,305 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

冨士端子工業ブランドの商品です。ブレーカの形状に合わせて作られたブレーカ用の圧着端子です。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブレーカー用圧着端子(CB型)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
ブレーカーの引き込み線に
5
満足度:5.0
ブレーカーの引き込み線で使いました。 ニチフと同等の使い勝手で、遜色ありません。 量が多いので小分けしたバージョンも出し...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブレーカー用圧着端子(CB型)
銅線用裸圧着端子(ブレーカー用)
低圧開閉器用 裸圧着端子 CB形
銅線用圧着端子(R型)
裸圧着端子 丸型
絶縁付圧着端子 丸型
メーカー冨士端子工業大同端子製造ニチフ端子工業冨士端子工業ミスミミスミ
通常価格12,883-5,725 -377 -1,370 -680 -1,351 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
種類裸圧着端子裸圧着端子裸圧着端子裸圧着端子裸圧着端子絶縁付圧着端子
形状CB型角形丸型丸型丸型丸型

圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング