17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が27型番あります。
  • 定格電圧(V)

    ~mm
  • 定格電流(A)

    ~mm
  • 代表規格

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内

ガラス管ヒューズ B種 FGBO カートリッジタイプ【2~100個入り】

通常単価(税別)
1255,390特別価格
税込単価
1385,929特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

【特長】・PSE規格対応品【用途】・過電流・短絡電流から機器を保護するのに最適

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 型番末尾PBFは鉛(Pb)フリーという意味でございます。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 掲載商品の一部において、「-A」が省略されているものがございます。詳細につきましては、絞り込み条件のタイプ「FGBO/FGBO-A」よりご確認ください。 外観・製法(手加工/自動機)に違いがございますが、使用している材料は同等であり、溶断特性に違いはございません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が27型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

製品仕様

ガラス管ヒューズ B種 FGBO カートリッジタイプ:関連画像

FGBO カートリッジタイプの外形図

ガラス管ヒューズ B種 FGBO カートリッジタイプ:関連画像

FGBO-A カートリッジタイプの外形図

  • 電気的特性:B種
  • 温度上昇:115% 100℃以下
  • 通電:130%
  • 溶断:160% 60分以内/200% 2分以内
ガラス管ヒューズ B種 FGBO カートリッジタイプ:関連画像

溶断特性表

品名
Catalog No.
認可規格
Agency Approvals
-
型名
Type No.
定格電圧
Voltage Rating
定格電流
Ampere Rating
PSEULCSABSISEMKOVDE-A
FGBO
FGBO-A
125V/250V0.1A-------
0.2A-------
0.4A-------
0.5A------
0.6A-------
0.8A-------
1A-----
2A-----
3A-----
4A-----
5A-----
10A-----
12A------
15A-----
25A------

型番リスト

表示件数

定格電圧

(V)

定格電流

(A)

代表規格

JANコード

トラスココード

RoHS?最小発注数量
125
1
PSE
-
-
-
1パック

100個入り

125
2
PSE
-
-
-
1パック

100個入り

125
3
PSE
-
-
-
1パック

100個入り

125
10
PSE
-
-
10
1パック

100個入り

250
0.1
-
-
-
10
1パック

100個入り

250
0.2
-
-
-
10
1パック

100個入り

250
0.4
-
-
-
10
1パック

100個入り

250
0.6
-
-
-
10
1パック

100個入り

250
0.7
-
-
-
10
1パック

100個入り

250
1
PSE
4582262760091
470-1836
10
1パック

2個入り

250
2
PSE
4582262760114
470-1844
10
1パック

2個入り

250
3
PSE
4582262760121
470-1852
10
1パック

2個入り

250
5
PSE
4582262760145
470-1861
10
1パック

2個入り

250
10
PSE
4582262760183
470-1810
10
1パック

2個入り

250
12
PSE
-
-
10
1パック

100個入り

250
15
PSE
4582262760190
470-1828
10
1パック

2個入り

125
0.5
-
-
-
10
1パック

100個入り

125
5
PSE
-
-
10
1パック

100個入り

125
15
PSE
-
-
10
1パック

100個入り

250
0.5
-
-
-
10
1パック

100個入り

250
1
PSE
-
-
10
1パック

100個入り

250
2
PSE
-
-
10
1パック

100個入り

250
3
PSE
-
-
10
1パック

100個入り

250
4
PSE
-
-
10
1パック

100個入り

250
5
PSE
-
-
10
1パック

100個入り

250
10
PSE
-
-
10
1パック

100個入り

250
15
PSE
-
-
10
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,582
( 1,740 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,582
( 1,740 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,582
( 1,740 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,302
( 2,532 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,390
( 5,929 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,000
( 5,500 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,320
( 4,752 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,320
( 4,752 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,320
( 4,752 )
在庫品1日目当日出荷可能
148
( 163 )
在庫品1日目当日出荷可能
148
( 163 )
在庫品1日目当日出荷可能
125
( 138 )
4日目
175
( 193 )
在庫品1日目当日出荷可能
168
( 185 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,590
( 5,049 )
在庫品1日目当日出荷可能
178
( 196 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,440
( 3,784 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,485
( 1,634 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,980
( 4,378 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,450
( 3,795 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,980
( 3,278 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,9802,682
( 2,950 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,980
( 3,278 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,150
( 3,465 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,180
( 3,498 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,860
( 3,146 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,980
( 4,378 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・PSE規格対応品
【用途】
・過電流・短絡電流から機器を保護するのに最適

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 型番末尾PBFは鉛(Pb)フリーという意味でございます。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 掲載商品の一部において、「-A」が省略されているものがございます。詳細につきましては、絞り込み条件のタイプ「FGBO/FGBO-A」よりご確認ください。 外観・製法(手加工/自動機)に違いがございますが、使用している材料は同等であり、溶断特性に違いはございません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガラス管ヒューズ B種 FGBO カートリッジタイプのレビュー
4.6平均満足度:4.623件のレビュー
自社品組み込み部品として
5
満足度:5.0
自社品組み込み部品として購入いたしました。 代理店に注文するより納期が速いため大変助かっております。
1人が参考にしています。
ヒューズボックスへの取付
5
満足度:5.0
価格上昇しているごご時世で比較的安価で購入できるので助かっています。
0人が参考にしています。
制御ボックス中で DC回路の保護として利用しています。
5
満足度:5.0
制御ボックス中で DC回路の保護として利用しています。良くセンサーの破損で DC回路ショット発生、電源も一緒に破損してし...もっと読む
0人が参考にしています。
制御盤の補修部品
4
満足度:4.0
ガラス管ヒューズの補修用を切らせてしまい箱入りを探していてすぐに見つかったので買いました。
0人が参考にしています。
試験器具作製
5
満足度:5.0
消耗品なので、箱買いが出来て良かった。コストパフォーマンスも良い。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガラス管ヒューズ B種 FGBO カートリッジタイプ
ガラス管ヒューズ B種 カートリッジタイプ 小型
B種溶断型ヒューズFGMB
ガラス管ヒューズ TFシリーズ
ガラス管ヒューズ MFシリーズ
タイラッシュヒューズ
メーカー冨士端子工業冨士端子工業冨士端子工業ELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器
通常価格125-168 -255 -261 -299 -653
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
溶断特性B種B種B種B種B種B種
リード線
ヒューズサイズφ6.4×30mmφ5.2×20mmφ5.2×20mmφ6.35×30mmφ5.2×20mmφ6.35×30mm
温度上昇115% 100℃以下/通電:130%/溶断:160% 60分以内、200% 2分以内115% 100℃以下 通電:130% 溶断:160% 60分以内 200% 2分以内----
よく一緒に購入される商品

ガラス管ヒューズカテゴリの売れ筋ランキング