ツール用品技術窓口
【特長】
・使用環境負荷の大きな製品のはんだ付に適しています
・微量添加されたNiとGeの効果により、ぬれ性に優れ、ブリッジ・引け巣の発生を抑制します
・Niのバリアで銅食われを抑制します
・過酷な環境下に対して変化が少なく安定した品質を保持できます(大気暴露試験)
・伸び特性に優れ、部品と基板の熱による膨張収縮を緩和します
・ドロスの発生を低減します

日本スペリア
鉛フリー やに入りハンダ

千住金属工業
糸はんだ SEN F3 M705
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホーザン
鉛フリーハンダ HS-301~317・HS-361~363
4.3通常価格(税別):1,160円~

ホーザン
錫鉛系ハンダ すず60%/鉛40%
4.8通常価格(税別):880円~

千住金属工業
糸はんだ SEN F3 M705
0通常価格(税別):13,748円~

千住金属工業
糸はんだ GAO-ST F3 M705
0通常価格(税別):13,941円~

日本アルミット
やに入りはんだ KR-19RMA(Sn60)
4通常価格(税別):8,562円~

goot(太洋電機産業)
SF-A シリーズ 鉛フリーはんだ(ヤニ入り)
4通常価格(税別):2,897円~

日本スペリア
鉛フリーやに入りはんだ 線径(mm) 0.6~1.6
0通常価格(税別):13,906円~

goot(太洋電機産業)
リール巻き鉛入りはんだシリーズ SE-06/56/K60シリーズ(ヤニ入り)
5通常価格(税別):6,542円~

ホーザン
鉛フリーハンダ HS-371・HS-372・HS-374
4.3通常価格(税別):2,540円~