17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

鉛フリー やに入りハンダ

通常単価(税別)
7,2088,923特別価格
税込単価
7,9299,815特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~8日目一部当日出荷可能

SN100C(010)の後継品。ぬれ性に優れ、ブリッジ・引け巣の発生を抑制します。【特長】・フローはん...

詳細を確認
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

鉛フリーはんだ合成表

合金系品番合金組成(mass%)融点(℃)形状
SnAgCuNiGeその他ペーストやに入りBGA
Sn-Cu-NiSN100C1)R-0.70.05≦0.01-227
SN100CL1)R-0.70.05≦0.01-227---
SN100C3R-3.00.05≦0.01-227-310---
SN100C4R-4.00.05≦0.01-227-340---
Sn-Ag-CuSN96CI2)R3.81.0---217
SN97C3)R3.00.5---218-219
Sn-AgSN96R3.5----221
Sn-BiBI57R----57Bi139---
Sn-Ag-Cu-BiLF-C2 3)R3.51.0--3.0Bi208-213----
Sn-Sb95AR----5.0Sb236-243--

1)JPN PAT.No.3152945, US PAT. No.6180055を含む23カ国地域で特許取得済
2)US PAT. No.6231691B1
3)US PAT.No.5527628
記載されていない合金、形状についてはお問い合わせ下さい。

不純物管理値

SbPbBiAgZnFeAlAsCd
≦0.05<0.05≦0.03≦0.05≦0.002≦0.02≦0.002≦0.03≦0.002

(注)その他の合金についてはお問合せ下さい。

高温放置試験結果

合金層の成長を抑制

安定した合金層を形成し、成長を抑制します。

  • 高温放置試験

【条件】 はんだ付:255℃、4sec.  高温放置:120℃

鉛フリー やに入りハンダ 合金層の成長を抑制

SN100Cは、Niバリア効果により、合金層の成長を抑制しています。

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 線径(mm)

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内
    • 6日以内
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

線径

(mm)

RoHS?最小発注数量
0.6
10
10個
0.8
10
10個
1
10
10個
1.2
10
10個
1.6
10
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,5357,043
( 7,747 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,7077,420
( 8,162 )
5日目
8,9237,728
( 8,501 )
6日目
8,6727,678
( 8,446 )
8日目
7,208
( 7,929 )
5日目

詳細情報

基本情報

SN100C(010)の後継品。ぬれ性に優れ、ブリッジ・引け巣の発生を抑制します。
【特長】
・フローはんだ付に多くの採用実績をもち、使用環境負荷の大きな製品のはんだ付に適しています。
・微量添加されたNiとGeの効果により、ぬれ性に優れ、ブリッジ・引け巣の発生を抑制します。
・Niのバリアで銅食われを抑制します。
・過酷な環境下に対して変化が少なく安定した品質を保持できます(大気暴露試験)。
・伸び特性に優れ、部品と基板の熱による膨張収縮を緩和します。
・ドロスの発生を低減します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鉛フリー やに入りハンダのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鉛フリー やに入りハンダ
鉛フリー はんだ SN100C-20
鉛フリーやに入りはんだ
鉛フリーやに入りはんだ SR37 LFM48
鉛フリーやに入りはんだ エバソル J3ARK3
鉛フリーやに入りはんだ エバソル J3ESK3
メーカー日本スペリア日本スペリア日本アルミ日本アルミット石川金属石川金属
通常価格7,208-8,40422,68819,652 -13,112 -13,672 -
通常出荷日在庫品1日目〜22日目在庫品1日目1日目1日目1日目〜
フラックス(やに)フラックス入りフラックスなしフラックス入りフラックス入りフラックス入りフラックス入り
形状巻き----
内容量(g)500約400----
よく一緒に購入される商品

はんだカテゴリの売れ筋ランキング