エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

    延長コード フットスイッチ

    型番:

    WFS-200B(W)
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    WFS-200B(W)の仕様・寸法情報

    プラグ形状
    A-2
    ソケット形状
    A-2ソケット
    機能
    トラッキング防止 / ホコリ防止
    差込口個数/分割口
    1
    ケーブル長(m)
    2
    定格電流(A)
    15
    定格電圧(V)
    125
    プラグ角度(正面時の引出方向)
    ストレート
    スイッチ形態
    フット
    RoHS?
    10
    -
    -

    商品情報

    フットスイッチの特長

    商品参考図

    商品参考図

    パッケージ

    パッケージ

    • 耐トラッキングカバー付
    • ほこり防止の扉付
    • 定格:125V 15A
    • 合計1,500Wまで
    • 2m
    • ホワイト
    • H220×W110×D52
    • 320g

    型番リスト

    表示件数
    型番
    WFS-200B(W)
    RoHS?最小発注数量
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,290
    ( 4,719 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    離れた場所にある電気器具を足元でON/OFFできる延長コード。
    【特長】
    ・ホコリ防止の扉、耐トラッキングカバー付き
    ・LEDランプが付いているため使用状況が一目でわかる
    【用途】
    ・両手がふさがって電源の操作が難しい際に使用します

    商品担当おすすめ

    • 延長コード EDLP延長コード 白 画像

      ELPA朝日電器

      延長コード EDLP延長コード 白

      熱に強い。割れにくい。15A/125V。1/2/3/5/10mをご用意。

    • スイッチ付延長コード 画像

      ELPA朝日電器

      スイッチ付延長コード

      180度スイングプラグ。耐トラッキングカバー。スイッチを「入」にするとLEDが点灯しますので、一目で使用状況が確認できます。よじれにくいだ円形状コード。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    延長コード フットスイッチの型番WFS-200B(W)のページです。 型番WFS-200B(W)に関する仕様情報を記載しております。
    延長コード フットスイッチのレビュー
    5平均満足度:5.03件のレビュー
    装置のオンオフに
    5
    満足度:5.0
    成形品のホコリ取り用の集塵装置を自作した時に初めはに集塵機のところまで行ってON、OFFしてたが、フットスイッチを付ける...もっと読む
    0人が参考にしています。
    コンプレッサーや半田コテ等のスイッチに
    5
    満足度:5.0
    塗装や半田付けなど、両手を使う作業ではフットスイッチを利用したほうが便利です。普通の手元スイッチを使うより作業効率が上が...もっと読む
    0人が参考にしています。
    投光器の手元スイッチ
    5
    満足度:5.0
    同製品の故障による交換。 6年ほどで交換となりました。 使用頻度も多いことを考えると、耐久性としては十分だと思いリピート...もっと読む
    0人が参考にしています。

    よくあるご質問(FAQ)

    Q各種安全規格証明書の発行依頼はどの様に依頼したらよいですか?
    A
    本ページの下にございます「技術サポート窓口」の「お問合せフォーム」からご依頼下さい。メール添付にてPDFデータで証明書をお送りいたします。各メーカ様からの入手に時間がかかる場合がございますのであらかじめご了承をお願い致します。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    延長コード フットスイッチ
    電源延長コード
    防雨延長コード
    延長コード 手元スイッチコード
    スイッチ付延長コード
    延長コード ちょっとコード 0.2m 15A
    メーカーELPA朝日電器サンワサプライELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器
    通常価格4,290764 -3,453 -2,230 -2,201 -2,023
    通常出荷日7日目在庫品1日目〜1日目1日目〜1日目〜在庫品1日目
    プラグ形状A-2A-2A-2A-2A-2スイングプラグA-2
    ソケット形状A-2ソケットA-2ソケットA-2ソケットA-2ソケットA-2ソケットA-2ソケット
    機能トラッキング防止 / ホコリ防止トラッキング防止防雨 / 屋外用トラッキング防止 / ホコリ防止トラッキング防止トラッキング防止
    差込口個数/分割口111111

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    延長コードカテゴリの売れ筋ランキング