エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

    延長コード ちょっとコード 0.2m 15A

    型番:

    W-1502B(W)
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    W-1502B(W)の仕様・寸法情報

    プラグ形状
    A-2
    ソケット形状
    A-2ソケット
    機能
    トラッキング防止
    差込口個数/分割口
    1
    ケーブル長(m)
    0.21
    定格電流(A)
    15
    定格電圧(V)
    125
    プラグ角度(正面時の引出方向)
    ストレート
    RoHS?
    10

    商品情報

    ちょっとコード(W-1502B(W))の特長

    延長コード ちょっとコード 0.2m 15A:関連画像

    商品参考図

    • コード長:21cm
    • 口数:1個口
    • 定格:125V 15A
    • 1,500Wまで
    • ホワイト
    • H240×W110×D30mm
    • 100g
    延長コード ちょっとコード 0.2m 15A:関連画像

    パッケージ

    延長コード ちょっとコード 0.2m 15A:関連画像

    ACアダプターを2個差したいのに入らないときの延長に便利

    型番リスト

    表示件数
    型番
    W-1502B(W)
    RoHS?最小発注数量
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,023
    ( 2,225 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    アダプタを使用するスペースがない時に、ちょっとずらして使用できるコード。
    【特長】
    ・ちょっとずらしたい場合に最適な長さ20cm
    【用途】
    ・アダプタを複数使用していてコンセントが塞がっている際に使用

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 延長コード EDLP延長コード 白 画像

      ELPA朝日電器

      延長コード EDLP延長コード 白

      熱に強い。割れにくい。15A/125V。1/2/3/5/10mをご用意。

    • スイッチ付延長コード 画像

      ELPA朝日電器

      スイッチ付延長コード

      180度スイングプラグ。耐トラッキングカバー。スイッチを「入」にするとLEDが点灯しますので、一目で使用状況が確認できます。よじれにくいだ円形状コード

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    延長コード ちょっとコード 0.2m 15Aの型番W-1502B(W)のページです。 型番W-1502B(W)に関する仕様情報を記載しております。
    延長コード ちょっとコード 0.2m 15Aのレビュー
    5平均満足度:5.03件のレビュー
    延長コード
    5
    満足度:5.0
    延長コードが欲しかったので、安い物を選びました。ちょっとだけ方向を変えたい時に重宝します。
    0人が参考にしています。
    コード延長
    5
    満足度:5.0
    アダプターが邪魔で困っておりましたところ、この商品を発見して即、購入しました。便利ですね
    0人が参考にしています。
    装置の中に組み込んで使用
    5
    満足度:5.0
    装置の中で接続の際にコンセントだと差し込み口がACアダプタのように大きいので、2連式の差し込み口に差し込むことができませ...もっと読む
    0人が参考にしています。

    よくあるご質問(FAQ)

    Q各種安全規格証明書の発行依頼はどの様に依頼したらよいですか?
    A
    本ページの下にございます「技術サポート窓口」の「お問合せフォーム」からご依頼下さい。メール添付にてPDFデータで証明書をお送りいたします。各メーカ様からの入手に時間がかかる場合がございますのであらかじめご了承をお願い致します。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    延長コード ちょっとコード 0.2m 15A
    延長コード 手元スイッチコード
    電源延長コード
    防雨延長コード
    スイッチ付延長コード
    延長コード フットスイッチ
    メーカーELPA朝日電器ELPA朝日電器サンワサプライELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器
    通常価格2,0232,230 -764 -3,453 -2,201 -4,290
    通常出荷日在庫品1日目1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目〜7日目
    プラグ形状A-2A-2A-2A-2A-2スイングプラグA-2
    ソケット形状A-2ソケットA-2ソケットA-2ソケットA-2ソケットA-2ソケットA-2ソケット
    機能トラッキング防止トラッキング防止 / ホコリ防止トラッキング防止防雨 / 屋外用トラッキング防止トラッキング防止 / ホコリ防止
    差込口個数/分割口111111
    よく一緒に購入される商品

    延長コードカテゴリの売れ筋ランキング