17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • ケーブル長(m)

    ~mm

延長コード EDLP延長コード 白

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

EDLP延長コードの特長

延長コード EDLP延長コード 白:関連画像

商品参考図(LPE-101N(W))

延長コード EDLP延長コード 白:関連画像

参考図(パッケージ写真)

製品仕様

  • 定格:125V 15A
  • 合計1,500Wまで
  • LPE-101N(W):H240×W110×D30、125g
  • LPE-102N(W):H240×W110×D30、190g
  • LPE-103N(W):H240×W110×D30、260g
  • LPE-105N(W):H240×W120×D40、395g
  • LPE-110N(W):H270×W140×D45、745g

型番リスト

表示件数

ケーブル長

(m)

RoHS?最小発注数量
1
10
1個
2
10
1個
3
10
1個
5
10
1個
10
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,047
( 1,152 )
7日目
1,468
( 1,615 )
7日目
1,891
( 2,080 )
7日目
2,698
( 2,968 )
7日目
4,813
( 5,294 )
7日目

詳細情報

基本情報

電源コードを延長したい時に使用。
【特長】
・プラグ部は難燃性素材を使用。
【用途】
・レイアウト変更で長さが足りなくなった際に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

延長コード EDLP延長コード 白のレビュー
4.6平均満足度:4.613件のレビュー
据え置き工具の配線延長
5
満足度:5.0
価格が安かったので購入しました。 レビューにもありましたが、少しコードが固めですね。 私の場合は承知の上で購入したので、...もっと読む
1人が参考にしています。
離れた机の電源
3
満足度:3.0
少しコード部分が硬いです。新品状態でコードに巻グセが付いており、床に這わせた時に、グニャグニャとして見栄えが悪いです。使...もっと読む
1人が参考にしています。
配線の延長
5
満足度:5.0
100円均一でも50cmくらいの物を見たことがあるけど、配線が細そうで信用できないので購入しました。長さが色々あるので選...もっと読む
0人が参考にしています。
機械の照明器具の延長
5
満足度:5.0
工作機械の操作化が暗くてやりにくいので、照明器具を追加しました。 その電源延長です。 作りもしっかりしていて、安心です。
0人が参考にしています。
アダプター用延長コード
5
満足度:5.0
充電台のアダプター用に1口のものを探していました。 安価でしたが、しっかりしており、十分だと思います。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q各種安全規格証明書の発行依頼はどの様に依頼したらよいですか?
A
本ページの下にございます「技術サポート窓口」の「お問合せフォーム」からご依頼下さい。メール添付にてPDFデータで証明書をお送りいたします。各メーカ様からの入手に時間がかかる場合がございますのであらかじめご了承をお願い致します。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
延長コード EDLP延長コード 白
延長コード トラッキング防止 白
電源延長コード
防雨延長コード
延長コード 手元スイッチコード
スイッチ付延長コード
メーカーELPA朝日電器ELPA朝日電器サンワサプライELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器
通常価格1,047-1,570 -764 -3,453 -2,230 -2,201 -
通常出荷日7日目7日目在庫品1日目〜1日目1日目〜1日目〜
プラグ形状A-2A-2スイングプラグA-2A-2A-2A-2スイングプラグ
ソケット形状A-2ソケットA-2ソケットA-2ソケットA-2ソケットA-2ソケットA-2ソケット
差込口個数/分割口111111
定格電流(A)151515151515
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

延長コードカテゴリの売れ筋ランキング