17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • ケーブル長(m)

    ~mm

OAタップ 3個口耐雷サージコード付タップ

通常単価(税別)
2,1304,152
税込単価
2,3434,567
通常出荷日:在庫品1日目~7日目一部当日出荷可能

耐雷サージ搭載のタップ。【特長】・雷のダメージから機器を守る耐雷サージ機能搭載。・滑り止め効果をもった...

詳細を確認
  • 【販売終了】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

耐雷サージ コード付きタップ(3個口)の特長

ホワイト

ホワイト

ブラック

ブラック

パッケージ

パッケージ

WBT-3005SBN(W)

  • ホワイト
  • H220×W90×D57
  • 131g
  • 0.5m

WBT-3005SBN(BK)

  • ブラック
  • H220×W90×D57
  • 131g
  • 0.5m

WBT-3010SBN(W)

  • ホワイト
  • H220×W90×D57
  • 165g
  • 1m

WBT-3010SBN(BK)

  • ブラック
  • H220×W90×D57
  • 165g
  • 1m

WBT-3020SBN(W)

  • ホワイト
  • H220×W90×D57
  • 234g
  • 2m

WBT-3020SBN(BK)

  • ブラック
  • H220×W90×D57
  • 234g
  • 2m

WBT-3030SBN(W)

  • ホワイト
  • H220×W90×D57
  • 302g
  • 3m

WBT-3030SBN(BK)

  • ブラック
  • H220×W90×D57
  • 302g
  • 3m

WBT-3050SBN(W)

  • ホワイト
  • H220×W110×D57
  • 439g
  • 5m

WBT-3050SBN(BK)

  • ブラック
  • H220×W110×D57
  • 439g
  • 5m

製品仕様

  • 耐雷サージ機能(表示LED付き)
  • 耐トラッキングカバー付き
  • 片刃差し防止シャッター
  • 180度回転スイングプラグ
  • 定格:AC125V 15A。
  • 合計1,500Wまで。
  • 使用温度範囲:-10~+40℃
  • 滑り止め効果をもった握りやすいデザイン
  • 強度に優れた台形フォルム
  • 熱に強い二重ボディ構造

型番リスト

表示件数

ケーブル長

(m)

RoHS?最小発注数量
0.5
-
1個
2
-
1個
2
10
1個
3
10
1個
3
-
1個
5
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,130
( 2,343 )
1日目
2,838
( 3,122 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,751
( 3,026 )
7日目
3,219
( 3,541 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,216
( 3,538 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,152
( 4,567 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

耐雷サージ搭載のタップ。
【特長】
・雷のダメージから機器を守る耐雷サージ機能搭載。
・滑り止め効果をもった握りやすいデザイン。
・強度に優れた台形フォルム。
・熱に強い二重ボディ構造。
【用途】
・PCやFAXなど落雷時のダメージ軽減させたい場所に使用。

ご注意

  • 【販売終了】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。

カタログ

商品担当おすすめ

  • OAタップ サイドコーナータップ 画像

    ELPA朝日電器

    OAタップ サイドコーナータップ

    1つのコンセントから3方向に電源を分配するサイドタップ。合計1500W。差込口は上下に180度稼働。薄型で壁面などに添い省スペースに役立つ。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

OAタップ 3個口耐雷サージコード付タップのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
パソコン周辺機器の電源として
4
満足度:4.0
周辺機器の電源をまとめるのに 使用しました。 雷サージ機能付きなので もしもの時も安心だと思います。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q各種安全規格証明書の発行依頼はどの様に依頼したらよいですか?
A
本ページの下にございます「技術サポート窓口」の「お問合せフォーム」からご依頼下さい。メール添付にてPDFデータで証明書をお送りいたします。各メーカ様からの入手に時間がかかる場合がございますのであらかじめご了承をお願い致します。
Q難燃性素材を使用していますか?
A
難燃性ABSを使用しています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
OAタップ 3個口耐雷サージコード付タップ
OAタップ 4個口耐雷サージコード付タップ
3個口耐雷フラットスイッチ付タップ
OAタップ 耐雷サージ 5個口 スイッチ付タップ WLS−5015B(W)
OAタップ 5個口コード付タップ コンパクト
OAタップ 耐雷サージ トリプルタップ A-300SB(W)
メーカーELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器
通常価格2,130-2,986 -4,290 -4,3861,653 -1,067
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜7日目在庫品1日目〜在庫品1日目
商品タイプ電源タップ-電源タップ電源タップ電源タップ電源タップ
プラグ形状A-2スイングプラグA-2スイングプラグA-2A-2A-2スイングプラグその他
ソケット形状A-2ソケットA-2ソケットA-2ソケットA-2ソケットA-2ソケットA-2ソケット
定格電流(A)151515151515
定格電圧(V)125125125125125125
よく一緒に購入される商品

電源タップカテゴリの売れ筋ランキング