17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

OAタップ 事務所向けタップ 6個口

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

事務所向けタップ6個口(OAT-JP63H)の特長

OAタップ 事務所向けタップ 6個口:関連画像
  • OAT-JP63H
  • H410×W120×D60
  • 638g
OAタップ 事務所向けタップ 6個口:関連画像

パッケージ

特長

  • 定格:AC125V 15A。
  • 合計1,500Wまで。
  • 使用温度範囲:-10~+40℃
  • コード長:3m
  • 屋内専用
  • 付属品:接地アダプター
  • タップ本体 日本製
  • 抜け止め接地形
  • アース対応
  • 本体裏マグネット付き
  • 断線しにくく被覆強度の高いコード

製品仕様

OAタップ 事務所向けタップ 6個口:関連画像
  • OAT-JP63SH
  • H410×W120×D60
  • 638g
OAタップ 事務所向けタップ 6個口:関連画像

パッケージ

特長

  • 定格:AC125V 15A。
  • 合計1,500Wまで。
  • 使用温度範囲:-10~+40℃
  • コード長:3m
  • 屋内専用
  • 付属品:接地アダプター
  • 耐雷サージ機能付き
  • タップ本体 日本製
  • 抜け止め接地形
  • アース対応
  • 本体裏マグネット付き
  • 断線しにくく被覆強度の高いコード

型番リスト

表示件数

機能

最小発注数量
-
1個
雷サージ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,980
( 5,478 )
7日目
5,584
( 6,142 )
7日目

詳細情報

基本情報

事務所に最適なタップ。
【特長】
・プラグ抜け止め機能付なので、不意の力によるプラグ抜けが起きません。
・コンピューター周辺やサーバーなどの電源供給に適しています。
・スチール机などに簡単に仮固定できるマグネット付。
・断線しにくく被覆強度の高いコードを採用。
・本体裏にマグネットが付いているので設置場所が様々。
【用途】
・ラックなどの什器に使用。
・事務所のデスク周りに使用。

商品担当おすすめ

  • OAタップ サイドコーナータップ 画像

    ELPA朝日電器

    OAタップ サイドコーナータップ

    1つのコンセントから3方向に電源を分配するサイドタップ。合計1500W。差込口は上下に180度稼働。薄型で壁面などに添い省スペースに役立つ。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

OAタップ 事務所向けタップ 6個口のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
パソコンの電源用
5
満足度:5.0
デスクトップパソコンの電源として使用。マグネットがついてので机の脇に取付けました。マグネットは協力で6個の差込み口に全て...もっと読む
1人が参考にしています。
タップ
5
満足度:5.0
事務所のタップが古くなっていた為、プラグ抜け止め機能やマグネット付きのものを選定しました。納期も早いので助かります。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q各種安全規格証明書の発行依頼はどの様に依頼したらよいですか?
A
本ページの下にございます「技術サポート窓口」の「お問合せフォーム」からご依頼下さい。メール添付にてPDFデータで証明書をお送りいたします。各メーカ様からの入手に時間がかかる場合がございますのであらかじめご了承をお願い致します。
Qカバーのみは販売していますか?
A
カバーのみは販売しておりません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
OAタップ 事務所向けタップ 6個口
OAタップ 4個口 事務所向けタップ
OAタップ 6個口 扉付タップ
電源タップ OAタップ
OAタップ 1SW扉付きタップ 6個口 スイッチ付
OAタップ 5個口コード付タップ コンパクト
メーカーELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器JAPPYELPA朝日電器ELPA朝日電器
通常価格4,980-4,424 -3,6873,614 -3,7571,653 -
通常出荷日7日目在庫品1日目〜7日目在庫品1日目〜7日目在庫品1日目〜
商品タイプ電源タップ電源タップ電源タップ電源タップ電源タップ電源タップ
プラグ形状A-2A-2A-2スイングプラグA-3A-2スイングプラグA-2スイングプラグ
ソケット形状A-3抜け止めA-3抜け止めA-2ソケットA-3抜け止めA-2ソケットA-2ソケット
定格電流(A)151515151515

電源タップカテゴリの売れ筋ランキング