エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

    OAタップ 漏電保護タップ

    型番:

    LH-151B
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    LH-151Bの仕様・寸法情報

    商品タイプ
    電源タップ
    プラグ形状
    A-2
    ソケット形状
    A-2ソケット
    定格電流(A)
    15
    定格電圧(V)
    100
    差込口個数/分割口
    2
    RoHS?
    10

    商品情報

    漏電保護タップの特長

    パッケージ

    パッケージ

    製品仕様

    • LH-151B
    • H180×W90×D55
    • 94g
    • 屋内専用
    • 定格:100V 15A

    型番リスト

    表示件数
    型番
    LH-151B
    RoHS?最小発注数量
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,779
    ( 6,357 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    漏電保護機能がついたタップ。
    【特長】
    ・万が一、漏電が発生した際に自動的に通電を遮断
    【用途】
    ・水槽やケージのヒーター等に使用

    商品担当おすすめ

    • OAタップ サイドコーナータップ 画像

      ELPA朝日電器

      OAタップ サイドコーナータップ

      1つのコンセントから3方向に電源を分配するサイドタップ。合計1500W。差込口は上下に180度稼働。薄型で壁面などに添い省スペースに役立つ。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    OAタップ 漏電保護タップの型番LH-151Bのページです。 型番LH-151Bに関する仕様情報を記載しております。
    OAタップ 漏電保護タップのレビュー
    5平均満足度:5.01件のレビュー
    仮設電源の供給タップ
    5
    満足度:5.0
    仮設にて客先より電源コンセントを借用する時に使用してます。借用したコンセントにて漏電が発生した場合、本タップ部のみトリッ...もっと読む
    0人が参考にしています。

    よくあるご質問(FAQ)

    Q各種安全規格証明書の発行依頼はどの様に依頼したらよいですか?
    A
    本ページの下にございます「技術サポート窓口」の「お問合せフォーム」からご依頼下さい。メール添付にてPDFデータで証明書をお送りいたします。各メーカ様からの入手に時間がかかる場合がございますのであらかじめご了承をお願い致します。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    OAタップ 漏電保護タップ
    電源タップ OAタップ
    OAタップ 6個口 扉付タップ
    マグネット付OAタップ
    OAタップ 5個口コード付タップ コンパクト
    OAタップ EDLPコード付きタップ 3個口
    メーカーELPA朝日電器JAPPYELPA朝日電器PanasonicELPA朝日電器ELPA朝日電器
    通常価格5,7793,614 -3,6874,597 -1,653 -1,277 -
    通常出荷日7日目在庫品1日目〜7日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
    商品タイプ電源タップ電源タップ電源タップ電源タップ電源タップ電源タップ
    プラグ形状A-2A-3A-2スイングプラグA-3A-2スイングプラグA-2スイングプラグ
    ソケット形状A-2ソケットA-3抜け止めA-2ソケットA-3抜け止めA-2ソケットA-2ソケット
    定格電流(A)151515151515

    電源タップカテゴリの売れ筋ランキング