エレクトロニクス部品技術窓口
耐雷サージ ブレーカー内蔵スイッチ付タップ。 【特長】 ・内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が雷およ...
詳細を確認合計1,500Wを超えて使用するとブレーカーが作動し電源が切れる。
ブレーカースイッチで使用機器の電源を一斉にON/OFFできる。
中央の差込口が90°可動するのでACアダプターなどを差し込むことができる。

ブレーカー内蔵スイッチ付タップの使用イメージ

バリスタ電圧:240V
制限電圧:395V
最大サージ電圧:2,500V ※最大サージ電圧は、IEC61000-4-5規格に基づく数字です。
3個口。
合計1,500Wまで。
屋内専用。
耐雷サージ ブレーカー内蔵スイッチ付タップ。
【特長】
・内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が雷および開閉サージを低減し接続された機器を守る
・トラッキングカバーでトラッキング火災を予防
・本体は熱に強いユリア樹脂採用
・製品性能:バリスタ240V/制限電圧 395V/最大サージ電圧 2,500V
【用途】
・雷からPCなどの機器を守りたい時に

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

Panasonic
マグネット付OAタップ(接地15A抜け止め形)
4.6通常価格(税別):2,217円~

ミスミ
【アメリカン電機】製商品 汎用3芯OAタップ 4ヶ口
4.3通常価格(税別):2,705円~

明工社
OAタップ
4.8通常価格(税別):1,963円~

Panasonic
マグネット付OAタップ(接地15A形)
4.7通常価格(税別):2,352円~

ミスミ
【明工社】OAタップ 4ヶ・6ヶ口(エコ環境タイプ/多機能タイプ15A 125V)
4.8通常価格(税別):3,856円~

エレコム
ほこり防止シャッター付電源タップ 3・4・6ケ口
4.8通常価格(税別):990円~

Panasonic
ベターテーブルタップ
5通常価格(税別):690円~

サンワサプライ
電源タップ(3P→2P変換タイプ)
0通常価格(税別):2,681円~

アメリカン電機
OAタップ 4ヶ口 コード3M
5通常価格(税別):2,705円~