エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

    OAタップ 耐雷サージ 独立スイッチ付タップ A-S500B(W)

    通常単価(税別)
    2,967
    税込単価
    3,264
    通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

    雷から機器を守る耐雷サージ 独立スイッチ付タップ。 【特長】 ・内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が...

    詳細を確認

    型番:

    A-S500B(W)
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    A-S500B(W)の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    電源タップ
    プラグ形状
    その他
    ソケット形状
    A-2ソケット
    定格電流(A)
    15
    定格電圧(V)
    125
    機能
    雷サージ
    差込口個数/分割口
    3
    スイッチ形態
    個別口毎ランプ付
    RoHS?
    10

    商品情報

    独立スイッチ付タップの特長

    それぞれの差込口にパイロットランプ付スイッチがついているので、使用機器だけの電源管理ができる。
    パイロットランプ付独立スイッチは、通電状態が一目でわかるため消し忘れを防止できる。
    中央の差込口が90°可動するのでACアダプターなどを差し込むことができる。

    独立スイッチ付タップの使用イメージ

    独立スイッチ付タップの使用イメージ

    独立スイッチ付タップの特長

    製品仕様

    バリスタ電圧:240V
    制限電圧:395V
    最大サージ電圧:2,500V ※最大サージ電圧は、IEC61000-4-5規格に基づく数字。
    3個口。
    合計1,500Wまで。
    屋内専用。

    • ※ 可動式差込口に300gを超えるようなACアダプター等の重量物は接続しないでください。

    型番リスト

    表示件数
    型番
    A-S500B(W)
    RoHS?最小発注数量
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,967
    ( 3,264 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    雷から機器を守る耐雷サージ 独立スイッチ付タップ。
    【特長】
    ・内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が雷および開閉サージを低減し接続された機器を守る。
    ・トラッキングカバーでトラッキング火災を予防。
    ・本体は熱に強いユリア樹脂採用。
    ・製品性能:バリスタ 240V/制限電圧 395V/最大サージ電圧 2,500V
    【用途】
    ・雷からPCなどの機器を守りたい時に。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    OAタップ 耐雷サージ 独立スイッチ付タップ A-S500B(W)の型番A-S500B(W)のページです。 型番A-S500B(W)に関する仕様情報を記載しております。
    OAタップ 耐雷サージ 独立スイッチ付タップ A-S500B(W)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    よくあるご質問(FAQ)

    Q各種安全規格証明書の発行依頼はどの様に依頼したらよいですか?
    A
    本ページの下にございます「技術サポート窓口」の「お問合せフォーム」からご依頼下さい。メール添付にてPDFデータで証明書をお送りいたします。各メーカ様からの入手に時間がかかる場合がございますのであらかじめご了承をお願い致します。
    Q海外で使用できますか?
    A
    使用できません。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    OAタップ 耐雷サージ 独立スイッチ付タップ A-S500B(W)
    OAタップ 耐雷サージ ブレーカー内蔵スイッチ付タップ A-S400B(W)
    OAタップ 耐雷サージ 5個口 スイッチ付タップ WLS−5015B(W)
    OAタップ 耐雷サージ トリプルタップ A-300SB(W)
    OAタップ 耐雷サージ コーナータップ A-360SB(W)
    OAタップ 耐雷サージ スイングタップ A-362SB(W)
    メーカーELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器
    通常価格2,9672,3724,3861,0672,5083,488
    通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目7日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
    商品タイプ電源タップ電源タップ電源タップ電源タップ電源タップ電源タップ
    プラグ形状その他その他A-2その他その他その他
    ソケット形状A-2ソケットA-2ソケットA-2ソケットA-2ソケットA-2ソケットA-2ソケット
    定格電流(A)151515151515

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト