エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

    OAタップ 耐雷サージ コーナータップ A-360SB(W)

    型番:

    A-360SB(W)
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    閲覧中の商品と併せてご検討ください

    -閉じる

    A-360SB(W)の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    電源タップ
    プラグ形状
    その他
    ソケット形状
    A-2ソケット
    定格電流(A)
    15
    定格電圧(V)
    125
    機能
    トラッキング防止 / 雷サージ
    差込口個数/分割口
    3
    RoHS?
    10
    -
    -

    商品情報

    コーナータップの特長

    1つのコンセントから3方向に電源を分配することができる。
    本体は熱に強いユリア樹脂を採用、耐トラッキングカバー、耐雷サージ表示LED付き。

    コーナータップの特長

    製品仕様

    バリスタ電圧:240V
    制限電圧:395V
    最大サージ電圧:2,500V ※最大サージ電圧は、IEC61000-4-5規格に基づく数字です。
    3個口。
    合計1,500Wまで。
    屋内専用。

    型番リスト

    表示件数
    型番
    A-360SB(W)
    RoHS?最小発注数量
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,508
    ( 2,759 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    雷から機器を守る耐雷サージ コーナータップ。
    【特長】
    ・内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が雷および開閉サージを低減し接続された機器を守る。
    ・トラッキングカバーでトラッキング火災を予防。
    ・本体は熱に強いユリア樹脂採用。
    ・製品性能:バリスタ 240V/制限電圧 395V/最大サージ電圧 2,500V
    【用途】
    ・雷からPCなどの機器を守りたい時に。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    OAタップ 耐雷サージ コーナータップ A-360SB(W)の型番A-360SB(W)のページです。 型番A-360SB(W)に関する仕様情報を記載しております。
    OAタップ 耐雷サージ コーナータップ A-360SB(W)のレビュー
    5平均満足度:5.01件のレビュー
    機器背面コンセント
    5
    満足度:5.0
    モニターの背面にコンセントがあり、 どちらも移動出来ず、困っていました。 こちらのタップは薄型で角度を変えれる為、 問題...もっと読む
    0人が参考にしています。

    よくあるご質問(FAQ)

    Q各種安全規格証明書の発行依頼はどの様に依頼したらよいですか?
    A
    本ページの下にございます「技術サポート窓口」の「お問合せフォーム」からご依頼下さい。メール添付にてPDFデータで証明書をお送りいたします。各メーカ様からの入手に時間がかかる場合がございますのであらかじめご了承をお願い致します。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    OAタップ 耐雷サージ コーナータップ A-360SB(W)
    OAタップ 耐雷サージ サイドコーナータップ A-361SB(W)
    OAタップ 耐雷サージ トリプルタップ A-300SB(W)
    OAタップ 耐雷サージ スイングタップ A-362SB(W)
    OAタップ 耐雷サージ フロントタップ A-350SB(W)
    OAタップ 耐雷サージ 独立スイッチ付タップ A-S500B(W)
    メーカーELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器
    通常価格2,5082,9021,0673,4881,2102,967
    通常出荷日在庫品1日目7日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
    商品タイプ電源タップ電源タップ電源タップ電源タップ電源タップ電源タップ
    プラグ形状その他その他その他その他A-2その他
    ソケット形状A-2ソケットA-2ソケットA-2ソケットA-2ソケットA-2ソケットA-2ソケット
    定格電流(A)151515151515

    電源タップカテゴリの売れ筋ランキング