エレクトロニクス部品技術窓口
雷から機器を守る耐雷サージ スイングタップ。 【特長】 ・内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が雷およ...
詳細を確認1つのコンセントから3方向に電源を分配することができる。
中央の差込口が180°可動するのでACアダプターなどを差し込むことができる。
本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂、差込口は熱に強いユリア樹脂を採用。
耐トラッキングカバー、耐雷サージ表示LED、可動式差込口付き。

スイングタップの使用イメージ

バリスタ電圧:240V
制限電圧:395V
最大サージ電圧:2,500V ※最大サージ電圧は、IEC61000-4-5規格に基づく数字です。
3個口。
合計1,500Wまで。
屋内専用。
雷から機器を守る耐雷サージ スイングタップ。
【特長】
・内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が雷および開閉サージを低減し接続された機器を守る。
・トラッキングカバーでトラッキング火災を予防。
・本体は熱に強いユリア樹脂採用。
・製品性能:バリスタ 240V/制限電圧 395V/最大サージ電圧 2,500V
【用途】
・雷からPCなどの機器を守りたい時に。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

Panasonic
マグネット付OAタップ(接地15A抜け止め形)
4.6通常価格(税別):2,217円~

ミスミ
【アメリカン電機】製商品 汎用3芯OAタップ 4ヶ口
4.3通常価格(税別):2,705円~

明工社
OAタップ
4.8通常価格(税別):1,324円~

サンワサプライ
電源タップ(3P→2P変換タイプ)
0通常価格(税別):2,681円~

エレコム
抜け止めマグネット雷タップ
0通常価格(税別):3,490円~

エレコム
ほこり防止シャッター付電源タップ 3・4・6ケ口
4.8通常価格(税別):990円~

ミスミ
【明工社】OAタップ 4ヶ・6ヶ口(エコ環境タイプ/多機能タイプ15A 125V)
4.8通常価格(税別):3,856円~

サンワサプライ
3P→2P変換アダプタ(平行型)
4.8通常価格(税別):395円

サンワサプライ
コンセント安全キャップ
4.3通常価格(税別):349円~