17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • ケーブル長(m)

    ~mm

OAタップ 5個口コード付タップ コンパクト

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

耐トラッキングカバー付き。
スイングプラグ。
定格:125V、15A
合計1,500Wまで。

製品仕様

ケーブル長:1m
寸法:H270×W110×D25
重量:170g
50/50 

製品仕様

ケーブル長:2m
寸法:H270×W110×D25
重量:245g
50/50 

製品仕様

ケーブル長:3m
寸法:H270×W110×D25
重量:320g
50/50 

製品仕様

ケーブル長:5m
寸法:H270×W120×D25
重量:470g
30/30 

型番リスト

表示件数

ケーブル長

(m)

RoHS?最小発注数量
1
10
1個
2
10
1個
3
10
1個
5
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,653
( 1,818 )
7日目
2,130
( 2,343 )
7日目
2,517
( 2,769 )
7日目
3,450
( 3,795 )
7日目

詳細情報

基本情報

コンパクトボディでスッキリ電源延長5個口コード付タップ。
【特長】
・トラッキング火災予防の為、耐トラッキング仕様。
・180度回るムービングプラグ。
【用途】
・デスク周りの限られたスペースで電源確保したい時に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

OAタップ 5個口コード付タップ コンパクトのレビュー
4.5平均満足度:4.57件のレビュー
OA機器の集中電源として
3
満足度:3.0
パソコン、プリンター、パソコン用アンプの電源を取るのに使用。ごくごく普通の商品で可もなく不可もなく使用できます。抜き差し...もっと読む
0人が参考にしています。
工場で
5
満足度:5.0
ホームセンターで探したんですが、こちらの方が安く購入できました。リピートもしたと思います。普通ですがコスパ良いと思います...もっと読む
0人が参考にしています。
テーブルタップ
5
満足度:5.0
普通のテーブルタップですが、お買い得です。 ちょっと長めのが選べるのもいいですね。
0人が参考にしています。
安くて満足
5
満足度:5.0
5口なのに、価格が安くて助かりました。 また、品質も申し分なく、問題なく使用できています。
0人が参考にしています。
事務作業
4
満足度:4.0
量販店で極力安い物をさがしていたのですがなかなかみつからず ミスミで発見 発送も早くて助かりました
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q各種安全規格証明書の発行依頼はどの様に依頼したらよいですか?
A
本ページの下にございます「技術サポート窓口」の「お問合せフォーム」からご依頼下さい。メール添付にてPDFデータで証明書をお送りいたします。各メーカ様からの入手に時間がかかる場合がございますのであらかじめご了承をお願い致します。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
OAタップ 5個口コード付タップ コンパクト
コンパクトタップ(3個口)
コンパクトタップ(2個口)
コンパクトタップ(4個口)
コンパクトタップ(耐雷)
コンパクトタップ(LEDライト付)
メーカーELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器
通常価格1,653-2,6192,1161,8281,496 -1,248
通常出荷日7日目1日目1日目1日目5日目5日目
商品タイプ電源タップ電源タップ電源タップ電源タップ電源タップ電源タップ
プラグ形状A-2スイングプラグA-2スイングプラグA-2スイングプラグA-2スイングプラグA-2スイングプラグA-2スイングプラグ
ソケット形状A-2ソケットA-2ソケットA-2ソケットA-2ソケットA-2ソケットA-2ソケット
定格電流(A)151515151515
よく一緒に購入される商品

電源タップカテゴリの売れ筋ランキング