エレクトロニクス部品技術窓口
抜け止めコンセント、背面にはマグネットが付いているOA機器向けのタップ。 【特長】 ・プラグ抜け防止 ...
詳細を確認
OAマルチタップ

パッケージ
抜け止め形でプラグ抜け防止。
集中スイッチで一斉にON/OFF。
コード長:2m
耐雷サージ機能付。
耐トラッキングカバー付。
マグネット付。
スイングプラグ。
定格:125V、15A
合計1,500Wまで。
寸法:H355×W105×D35
重量:460g
20/20
抜け止めコンセント、背面にはマグネットが付いているOA機器向けのタップ。
【特長】
・プラグ抜け防止
・機器を雷のダメージから軽減させる耐雷サージ機能搭載
・トラッキング火災予防にプラグを耐トラッキング仕様
・機器の電源をまとめてON/OFFできるよう集中スイッチにしている
【用途】
・機器を常時接続している事務所に

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

Panasonic
マグネット付OAタップ(接地15A抜け止め形)
4.6通常価格(税別):2,217円~

ミスミ
【アメリカン電機】製商品 汎用3芯OAタップ 4ヶ口
4.3通常価格(税別):2,705円~

明工社
OAタップ
4.8通常価格(税別):1,963円~

アメリカン電機
OAタップ 4ヶ口 コード3M
5通常価格(税別):2,705円~

ミスミ
【明工社】OAタップ 4ヶ・6ヶ口(エコ環境タイプ/多機能タイプ15A 125V)
4.8通常価格(税別):3,856円~

エレコム
抜け止めマグネット雷タップ
0通常価格(税別):3,490円~

サンワサプライ
3P→2P変換アダプタ(平行型)
4.8通常価格(税別):395円

Panasonic
ベターテーブルタップ
5通常価格(税別):690円~

エレコム
ほこり防止シャッター付電源タップ 3・4・6ケ口
4.8通常価格(税別):990円~