エレクトロニクス部品技術窓口
電源の延長に、コード付タップのEDLPモデル。【特長】・狭い場所にも取り付けられるようムービングプラグ...
詳細を確認
LPT-301N(W)

パッケージ
耐トラッキングカバー付き。
スイングプラグ。
定格:125V、15A
合計1500Wまで。
ケーブル長:1m
寸法:H240×W110×D25
重量:155g
5/50
ケーブル長:2m
寸法:H240×W110×D40
重量:235g
5/50
ケーブル長:3m
寸法:H240×W110×D40
重量:295g
5/50
ケーブル長:5m
寸法:H240×W120×D40
重量:430g
5/30
ケーブル長:10m
寸法:H270×W140×D70
重量:775g
5/20
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,277円 ( 1,405円 ) | 7日目 |
1,680円 ( 1,848円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,101円 ( 2,311円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,910円 ( 3,201円 ) | 7日目 |
5,024円 ( 5,526円 ) | 7日目 |
電源の延長に、コード付タップのEDLPモデル。
【特長】
・狭い場所にも取り付けられるようムービングプラグを採用。
・トラッキング火災を防ぐ為、耐トラッキング仕様。
・コード部分を二重被覆構造にしてより安全・丈夫にしている。
【用途】
・EDLPモデルなので、数多く使用する場所に。
・壁のコンセントが遠くにある場所に。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

Panasonic
マグネット付OAタップ(接地15A抜け止め形)
4.6通常価格(税別):2,217円~

ミスミ
【アメリカン電機】製商品 汎用3芯OAタップ 4ヶ口
4.3通常価格(税別):2,705円~

明工社
OAタップ
4.8通常価格(税別):1,963円~

Panasonic
マグネット付OAタップ(接地15A形)
4.7通常価格(税別):2,352円~

ミスミ
【明工社】OAタップ 4ヶ・6ヶ口(エコ環境タイプ/多機能タイプ15A 125V)
4.8通常価格(税別):3,856円~

エレコム
ほこり防止シャッター付電源タップ 3・4・6ケ口
4.8通常価格(税別):990円~

Panasonic
ベターテーブルタップ
5通常価格(税別):690円~

サンワサプライ
電源タップ(3P→2P変換タイプ)
0通常価格(税別):2,681円~

アメリカン電機
OAタップ 4ヶ口 コード3M
5通常価格(税別):2,705円~