エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

    OAタップ 4分配コード 15A

    型番:

    W-X1200NB(DG)
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    W-X1200NB(DG)の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    関連部品
    プラグ形状
    A-2スイングプラグ
    ソケット形状
    A-2ソケット
    その他
    定格電流(A)
    15
    定格電圧(V)
    125
    ケーブル長(m)
    0.21
    差込口個数/分割口
    4
    RoHS?
    10
    -
    -

    商品情報

    4分配コードの外観図・特長

    4分配コード 15A

    4分配コード 15A

    パッケージ

    パッケージ

    コンセント周りを快適に使う

    コンセント周りを快適に使う

    製品仕様

    コード長:21cm
    口数:4個口
    定格:125V、15A
    合計1,500Wまで。
    寸法:H220×W90×D50
    重量:210g
    5/40

    型番リスト

    表示件数
    型番
    W-X1200NB(DG)
    RoHS?最小発注数量
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,991
    ( 3,290 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    4分配コード 15A。
    【特長】
    ・ACアダプターなど、となりのコンセントをふさいでしまうのを防ぐ
    ・長すぎてバラバラにならないようコード長を21cmにしている
    【用途】
    ・アダプターをたくさん使用している場所に

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    OAタップ 4分配コード 15Aの型番W-X1200NB(DG)のページです。 型番W-X1200NB(DG)に関する仕様情報を記載しております。
    OAタップ 4分配コード 15Aのレビュー
    この商品のレビューはありません

    よくあるご質問(FAQ)

    Q各種安全規格証明書の発行依頼はどの様に依頼したらよいですか?
    A
    本ページの下にございます「技術サポート窓口」の「お問合せフォーム」からご依頼下さい。メール添付にてPDFデータで証明書をお送りいたします。各メーカ様からの入手に時間がかかる場合がございますのであらかじめご了承をお願い致します。
    Q何ワットまで使えますか?
    A
    1500Wまでです。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    OAタップ 4分配コード 15A
    マルチユースOAタップ(抜止形15A×4ヶ口・引掛形・コードセット)
    マルチユースOAタップ 引掛形 15A×4ヶ口 引掛形プラグ付コードセット
    マルチユースOAタップ(引掛形15A×2ヶ口・引掛形・コードセット)
    マルチユースOAタップ(平刃形15A×6ヶ口・コードセット)
    OAタップ 5個口コード付タップ コンパクト
    メーカーELPA朝日電器アメリカン電機アメリカン電機アメリカン電機アメリカン電機ELPA朝日電器
    通常価格2,9918,112 -7,526 -6,556 -8,702 -1,653 -
    通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目3日目3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
    商品タイプ関連部品電源タップ---電源タップ
    プラグ形状A-2スイングプラグ引掛け・NEMA引掛け・NEMA引掛け・NEMAA-3A-2スイングプラグ
    ソケット形状A-2ソケットA-3抜け止め引掛け・NEMA引掛け・NEMAA-3ソケットA-2ソケット
    その他
    定格電流(A)151515151515

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    電源タップカテゴリの売れ筋ランキング