エレクトロニクス部品技術窓口
閲覧中の商品と併せてご検討ください

6個口 スイッチ付 扉付タップ

パッケージ
集中スイッチ付で接続機器をまとめてON/OFF。
コード長:2m
耐トラッキングカバー付。
ホコリ防止の扉付。
スイングプラグ。
定格:125V、15A
合計1,500Wまで。
寸法:H335×W110×D35
重量:367g
20/20
6個口スイッチ付扉付タップ。
【特長】
・本体は燃えにくいユリア樹脂を使用している
・プラグ部は耐トラッキング仕様
・オフィスでスタンドやパソコンの電源を切り忘れないよう、まとめてOFFできる
【用途】
・6つまでの機器の電源を一括で入/切したい時に使用(計1500Wまで)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

Panasonic
マグネット付OAタップ(接地15A抜け止め形)
4.6通常価格(税別):2,217円~

ミスミ
【アメリカン電機】製商品 汎用3芯OAタップ 4ヶ口
4.3通常価格(税別):2,705円~

明工社
OAタップ
4.8通常価格(税別):1,963円~

Panasonic
マグネット付OAタップ(接地15A形)
4.7通常価格(税別):2,352円~

ミスミ
【明工社】OAタップ 4ヶ・6ヶ口(エコ環境タイプ/多機能タイプ15A 125V)
4.8通常価格(税別):3,856円~

エレコム
ほこり防止シャッター付電源タップ 3・4・6ケ口
4.8通常価格(税別):990円~

Panasonic
ベターテーブルタップ
5通常価格(税別):690円~

サンワサプライ
電源タップ(3P→2P変換タイプ)
0通常価格(税別):2,681円~

アメリカン電機
OAタップ 4ヶ口 コード3M
5通常価格(税別):2,705円~