17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • ケーブル長(m)

    ~mm

OAタップ 1SW扉付きタップ 4個口 スイッチ付

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

WBS-T4020B(W)

WBS-T4020B(W)

パッケージ

パッケージ

集中スイッチ付で接続機器をまとめてON/OFF。
耐トラッキングカバー付き。
ほこり防止の扉付。
スイングプラグ。
定格:125V、15A
合計1,500Wまで。

製品仕様

ケーブル長:1m
寸法:H220×W90×D40
重量:235g
10/40 

製品仕様

ケーブル長:3m
寸法:H220×W90×D40
重量:365g
10/40 

製品仕様

ケーブル長:2m
寸法:H220×W90×D40
重量:300g
10/40 

製品仕様

ケーブル長:5m
寸法:H220×W110×D40
重量:505g
10/30 

型番リスト

表示件数

ケーブル長

(m)

RoHS?最小発注数量
1
10
1個
2
10
1個
3
10
1個
5
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,517
( 2,769 )
7日目
2,988
( 3,287 )
7日目
3,453
( 3,798 )
7日目
3,969
( 4,366 )
7日目

詳細情報

基本情報

4個口スイッチ付扉付タップ。
【特長】
・本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂採用。
・プラグ部は耐トラッキング仕様。
・集中スイッチ付で接続機器をまとめてON/OFF。
・シャッター付、使用していないコンセントの刃受口を封して幼児のいたずらによる感電予防となります。
【用途】
・4つまでの機器の電源を一括で入/切したい時に使用。(計1500Wまで)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

OAタップ 1SW扉付きタップ 4個口 スイッチ付のレビュー
4.3平均満足度:4.33件のレビュー
スイッチ付なので一気にオフにできるのが◎
5
満足度:5.0
ACアダプタ等大きいモノを付けると他の穴が埋まってしまうので大きいコンセント類をさすのであれば他のがいいかもしれない。 ...もっと読む
0人が参考にしています。
自分の周辺の電気機器用
4
満足度:4.0
デスクワークの際の電気機器接続用に使用、集中スイッチが有る為、帰り際に一発電源OFFが出来るため、急いでるときは便利です
0人が参考にしています。
デスク周りに
4
満足度:4.0
デスク周りに使用しました。 安価で高品質な電源タップだったので満足しています。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q各種安全規格証明書の発行依頼はどの様に依頼したらよいですか?
A
本ページの下にございます「技術サポート窓口」の「お問合せフォーム」からご依頼下さい。メール添付にてPDFデータで証明書をお送りいたします。各メーカ様からの入手に時間がかかる場合がございますのであらかじめご了承をお願い致します。
Q何ワットまで使えますか?
A
1500Wまでです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
OAタップ 1SW扉付きタップ 4個口 スイッチ付
OAタップ 1SW扉付きタップ 3個口 スイッチ付
OAタップ 1SW扉付きタップ 6個口 スイッチ付
OAタップ 6個口 扉付タップ
4個口耐雷フラットスイッチ付タップ
OAタップ EDLPコード付きタップ 3個口
メーカーELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器
通常価格2,517-2,366 -3,7573,6874,723 -1,277 -
通常出荷日7日目在庫品1日目〜7日目7日目1日目〜在庫品1日目〜
商品タイプ電源タップ電源タップ電源タップ電源タップ電源タップ電源タップ
プラグ形状A-2スイングプラグA-2スイングプラグA-2スイングプラグA-2スイングプラグA-2A-2スイングプラグ
ソケット形状A-2ソケットA-2ソケットA-2ソケットA-2ソケットA-2ソケットA-2ソケット
定格電流(A)151515151515
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電源タップカテゴリの売れ筋ランキング