エレクトロニクス部品技術窓口
耐荷重性を重視した吊り下げ照明器具用コード。【特長】・吊り下げ照明器具をしっかり取り付ける為、糸で編組...
詳細を確認
商品イメージ(ホワイト・ブラック)

パッケージ画像(ホワイト・ブラック)
0.75mm2
(0.18mm×30本)
耐荷重性を重視した吊り下げ照明器具用コード。
【特長】
・吊り下げ照明器具をしっかり取り付ける為、糸で編組。
【用途】
・主に屋内で使用するAC300V以下の吊下照明器具のコードとして使用。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ACコード 固定長(PSE) 片側切り落としタイププラグ
4.5通常価格(税別):456円~

ミスミ
ACコード 固定長(PSE)両端付き,プラグ形状:A-3(定格電流:7A)
4.5通常価格(税別):547円~

ミスミ
ACコード 固定長(PSE、UL、CSA)両端付き(3カ国同時認証商品),コネクタ型:ストレート型
4.3通常価格(税別):1,444円~

ミスミ
ACコード 固定長(PSE、UL、CSA)両端付き(3カ国同時認証商品),黒色
3.6通常価格(税別):1,769円~

ミスミ
ACコード 固定長(PSE)片側切り落としタイプソケット
4.6通常価格(税別):1,041円~

ミスミ
ACコード 固定長(PSE)片側切り落としタイププラグ,黒色
4.3通常価格(税別):267円~

ミスミ
ACコード 固定長(VDE)両端付き,黒色
5通常価格(税別):419円~

ミスミ
ACコード 固定長(PSE、UL、CSA)両端付き(3カ国同時認証商品),ケーブル形状:丸型
4.3通常価格(税別):1,972円~

ミスミ
ACコード 固定長(PSE)両端付き(アース付き),ケーブル形状:丸型
4.9通常価格(税別):503円~