エレクトロニクス部品技術窓口
引っかけてもはずれる電気ポット国内規格電源コード。 【特長】 ・メスがマグネット仕様 ・コードに引っか...
詳細を確認
パッケージ(商品仕様:H220×W90×D40、234g、40/40)

器具用コードの極間ピッチ
引っかけてもはずれる電気ポット国内規格電源コード。
【特長】
・メスがマグネット仕様
・コードに引っかかってもコードが器具外れて器具が倒れる心配なし
・マグネットプラグ使用
【用途】
・ホットプレート電気又はグリルなべ(本体)とコードの接続に便利
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ACコード 固定長(PSE) 片側切り落としタイププラグ
4.5通常価格(税別):456円~

ミスミ
ACコード 固定長(PSE)両端付き,プラグ形状:A-3(定格電流:7A)
4.5通常価格(税別):547円~

ミスミ
ACコード 固定長(PSE、UL、CSA)両端付き(3カ国同時認証商品),黒色
3.6通常価格(税別):1,769円~

ミスミ
ACコード 固定長(PSE)片側切り落としタイプソケット
4.6通常価格(税別):1,041円~

ミスミ
ACコード 固定長(PSE)片側切り落としタイププラグ,黒色
4.3通常価格(税別):267円~

ミスミ
ACコード 固定長(PSE、UL、CSA)両端付き(3カ国同時認証商品),コネクタ型:ストレート型
4.3通常価格(税別):1,444円~

ミスミ
ACコード 固定長(PSE)片側切り落としタイププラグ,定格電圧(V):125
4.5通常価格(税別):394円~

ミスミ
ACコード 固定長(UL・CSA)片側切り落としタイププラグ
4.3通常価格(税別):1,056円~

ミスミ
自由長 3芯プラグ⇔IEC60320ソケット
4通常価格(税別):5,225円~