エレクトロニクス部品技術窓口
電源コードの補修に便利なプラグ付コード。【特長】・コードにプラグあり。・加工の手間が省かれ作業効率アッ...
詳細を確認
パッケージ
PC-20H
寸法、サイズ
PC-30H
寸法、サイズ
電源コードの補修に便利なプラグ付コード。
【特長】
・コードにプラグあり。
・加工の手間が省かれ作業効率アップ。
【用途】
・屋内で使用するAC125V以下の小型電気器具の電源コードの補修やテーブルタップの延長・補修などに。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ACコード 固定長(PSE) 片側切り落としタイププラグ
4.5通常価格(税別):456円~

ミスミ
ACコード 固定長(PSE)両端付き,プラグ形状:A-3(定格電流:7A)
4.5通常価格(税別):547円~

ミスミ
ACコード 固定長(PSE、UL、CSA)両端付き(3カ国同時認証商品),コネクタ型:ストレート型
4.3通常価格(税別):1,444円~

ミスミ
ACコード 固定長(PSE、UL、CSA)両端付き(3カ国同時認証商品),黒色
3.6通常価格(税別):1,769円~

ミスミ
ACコード 固定長(PSE)片側切り落としタイプソケット
4.6通常価格(税別):1,041円~

ミスミ
ACコード 固定長(PSE)片側切り落としタイププラグ,黒色
4.3通常価格(税別):267円~

ミスミ
ACコード 固定長(UL・CSA)片側切り落としタイププラグ
4.3通常価格(税別):1,056円~

ミスミ
抜け防止金具
4.6通常価格(税別):1,458円~

ミスミ
ACコード 固定長(PSE)片側切り落としタイププラグ,定格電圧(V):125
4.5通常価格(税別):394円~