エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

    L型プラグ付 平形コード LC-30H

    型番:

    LC-30H
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    LC-30Hの仕様・寸法情報

    プラグ形状
    A-2
    定格電流(A)
    12
    定格電圧(V)
    125
    ケーブル長(m)
    3
    プラグ角度(正面時の引出方向)
    L型
    ケーブル種類
    平形コード
    端末形状
    丸端子(内径3.5Φ 外径7Φ)
    ACコード
    L形
    芯数
    2
    RoHS?
    10
    -
    -

    商品情報

    商品概要

    パッケージ

    パッケージ

    特長

    1.25mm2
    (0.18mm×50本)

    寸法、サイズ

    • H220×W80×D40mm
    • 146g
    • 5/100

    型番リスト

    表示件数
    型番
    LC-30H
    RoHS?最小発注数量
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,620
    ( 1,782 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    電源コードの補修に便利な端子、プラグ付コード。
    【特長】
    ・コードにL型のプラグが付いているの為、コードにプラグを取り付ける手間いらず
    ・3mと十分な長さの為、買い足して延長する必要なし
    【用途】
    ・屋内で使用するAC125V以下の小型電気器具の電源コードの補修やテーブルタップの延長・補修などに

    カタログ

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    L型プラグ付 平形コード LC-30Hの型番LC-30Hのページです。 型番LC-30Hに関する仕様情報を記載しております。
    L型プラグ付 平形コード LC-30Hのレビュー
    この商品のレビューはありません

    よくあるご質問(FAQ)

    Q各種安全規格証明書の発行依頼はどの様に依頼したらよいですか?
    A
    本ページの下にございます「技術サポート窓口」の「お問合せフォーム」からご依頼下さい。メール添付にてPDFデータで証明書をお送りいたします。各メーカ様からの入手に時間がかかる場合がございますのであらかじめご了承をお願い致します。
    Q何ワットまで使用できますか?
    A
    1500ワットまでになります。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    L型プラグ付 平形コード LC-30H
    片プラグ付小判形コード PCK-3H
    片プラグ付ネオプレーンコード(耐熱コード) NC-20H
    ACコード 固定長(CCC)片側切り落としタイププラグ ケーブル形状:丸型
    ACコード 固定長(CCC)片側切り落としタイププラグ,ケーブル形状:平型
    ACコード 固定長(PSE)両端付き,ケーブル形状:平型,耐熱コード使用
    メーカーELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器ミスミミスミミスミ
    通常価格1,6201,6511,303386399838
    通常出荷日7日目在庫品1日目7日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
    プラグ形状A-2A-2A-2O-3A-2A-2
    定格電流(A)127121067
    定格電圧(V)125125125250250125
    ケーブル長(m)332222
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    電源コードカテゴリの売れ筋ランキング