17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

RJ11ケーブル テレホンコード TEW-S

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

RJ11ケーブル テレホンコード TEW-S

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

TEW-S050

2023年06月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。推奨代替品は<CBLRJ050-666-S-25-SV>です。

6極6芯/4芯(NTT仕様)/2芯対応のテレホンコード。
【特長】
・ELPA ターミナルボックスやドアホンアダプターとモジュラータイプの電話機の接続時に使用。
・FAXなどを接続するときに使用。
・両端モジュラープラグ付。
【用途】
・古くなったコード取り替えに。

ご注意

  • 【取扱終了情報】
    2024年3月31日にミスミでは受注受付終了となります。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

極数 芯数
その他
ケーブル長(m)
5
シールド
無(UTP)
RoHS?
10
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト