17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

シールドツイストテレホンコード

通常単価(税別)
1,586
税込単価
1,745
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

不要なノイズを強力にカットする、シールドツイストテレホンコード。【特長】・1インチのハイピッチツイスト...

詳細を確認

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【取扱終了情報】在庫無くなり次第、ミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

型番:

TEW-A030
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

シールドツイストテレホンコード(TEW-A)の特長

パッケージ

パッケージ

室内のテレホンコンセント、またはスプリッタからADSLモデムへ接続するときなどに使用

室内のテレホンコンセント、またはスプリッタからADSLモデムへ接続するときなどに使用

  • 6極2芯用
  • 両端モジュラープラグ付
  • ADSL対応
  • 不要なノイズを強力にカット

製品仕様

型番ケーブル長パッケージサイズ
(H×W×D)
TEW-A0050.5m●220×50×20
●45g
TEW-A0101m●220×50×20
●54g
TEW-A0303m●220×50×40
●98g
TEW-A0505m●220×50×40
●135g
TEW-A10010m●220×80×40
●251g
TEW-A20020m●220×80×50
●440g

TEW-A030の仕様・寸法情報

極数 芯数
6極2芯
ケーブル長(m)
3
シールド
有(STP)
RoHS?
10

絞り込み条件

  • ケーブル長(m)

型番リスト

表示件数
型番
TEW-A030

ケーブル長

(m)

RoHS?最小発注数量
3
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,586
( 1,745 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

不要なノイズを強力にカットする、シールドツイストテレホンコード。
【特長】
・1インチのハイピッチツイストと新開発のスパイラルシールド。
・より確かなノイズシールド効果を実現。
・通常のテレホンコードとしても使用可能。
・両端モジュラープラグ付。
・ADSL対応。
・不要なノイズを強力にカット。
【用途】
・高速通信を快適に使用したい時に。
・室内のテレホンコンセント、またはスプリッタからADSL モデムへ接続するときなどに使用します。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【取扱終了情報】在庫無くなり次第、ミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シールドツイストテレホンコードの型番TEW-A030のページです。 型番TEW-A030に関する仕様情報を記載しております。
シールドツイストテレホンコードのレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
ADSL回線に
5
満足度:5.0
ネットが雷や降雨時に切れるのがノイズがかなり乗ってるようなのでこのコードに変更。 ノイズ原因の切断からは開放されました。...もっと読む
0人が参考にしています。
制御機器間の通信用
3
満足度:3.0
シースルーでシールド配線の状態が見える フェライトコア付でノイズ対策に効果ありそう 今後のランニングテストでの成果に期待...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シールドツイストテレホンコード
RJ11ケーブル 6芯より線タイプ
[4極4芯]受話器用カールコード
RJ11関連 TEL用コードクリップ10個入
RJ11ケーブル延長 シールド無 パネルマウント JJアダプタ(6極6芯 中継用ジャック)
モジュラープラグ MP588-C
メーカーELPA朝日電器ミスミエスコELPA朝日電器ミスミパンドウイット
通常価格1,586506 -7348946806,919 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
極数 芯数6極2芯6極6芯----
シールド有(STP)無(UTP)----
よく一緒に購入される商品

電話線(RJ11)カテゴリの売れ筋ランキング