エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

トリプルタップ WH2013

型番:

WH2013PK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WH2013PKの仕様・寸法情報

商品タイプ
電源タップ
ソケット形状
-
定格電流(A)
-
定格電圧(V)
-
差込口個数/分割口
-
トラスココード
-
RoHS?
10
-
-

商品情報

トリプルタップの詳細

トリプルタップ:関連画像

トリプルタップ(ホワイト) WH2013PK

トリプルタップ:関連画像

トリプルタップ(ブラック) WH2013BP

製品仕様

  • コンセント差し込み口数:3コ口
  • 個装寸法:タテ105mm×ヨコ60mm×アツミ33mm
  • 質量:40g
  • 定格:15A 125V

型番リスト

表示件数
型番
WH2013PK

商品タイプ

ソケット形状

定格電流

(A)

定格電圧

(V)

差込口個数/分割口

トラスココード

RoHS?最小発注数量
電源タップ
-
-
-
-
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
444
( 488 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

15A、125Vのトリプル電源タップ。
【特長】
・コンセント差し込み口が3個口になり、3方向への電源分配が可能
・カラーは、白色と黒色の2種類
【用途】
・コンセントが足りないときに最適

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トリプルタップ WH2013の型番WH2013PKのページです。 型番WH2013PKに関する仕様情報を記載しております。
トリプルタップ WH2013のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
社内のコンセント増設に
5
満足度:5.0
社内のコンセント増設に使用しています。コンセントから電源が取れる機器(照明など)の口が足りなくなったため購入しました。特...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q各種安全規格証明書の発行依頼はどの様に依頼したらよいですか?
A
本ページの下にございます「技術サポート窓口」の「お問合せフォーム」からご依頼下さい。メール添付にてPDFデータで証明書をお送りいたします。各メーカ様からの入手に時間がかかる場合がございますのであらかじめご了承をお願い致します。
Q使用温度範囲は?
A
使用周囲温度範囲は-10~+40℃です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トリプルタップ WH2013
OAタップ トリプルタップ
OAタップ EDLPトリプルタップ
トリプルタップ(雷サージ対応・2ヶ口)
OAタップ 耐雷サージ トリプルタップ A-300SB(W)
ローリングタップ WH2129
メーカーPanasonicELPA朝日電器ELPA朝日電器エレコムELPA朝日電器Panasonic
通常価格4441,234 -321 -1,3181,067748 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電源タップカテゴリの売れ筋ランキング