17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

ぐっとすシリーズエコLANケーブル(UTPケーブル)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ぐっとすシリーズエコLANケーブル(UTPケーブル)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

NR13533L-300M

2017年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
CAT5e、CAT6 UTPタイプのエコLANケーブル。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

指定中の仕様・寸法情報

カテゴリ
CAT5e
シールド構造
シールドなし・UTP
ケーブル導体
単線
全長(m)
300
ケーブル特性
難燃
シース材料
ノンハロゲン難燃ポリエチレン
その他特性
難燃性

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト