17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • ピン数

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

CRC™(コンパクトロボットコネクター)(54333)

通常単価(税別)
2,8053,067
税込単価
3,0863,374
通常出荷日:1日目

モレックス(molex)製 7.0A~15.0Aの電流に対応、最大極数は50極です。産業用ロボットやF...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ピン数

最小発注数量
20
1個
30
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,805
( 3,086 )
1日目
3,067
( 3,374 )
1日目

詳細情報

基本情報

モレックス(molex)製 7.0A~15.0Aの電流に対応、最大極数は50極です。産業用ロボットやFA関連向けに最適(嵌合ハウジング:51238)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CRC™(コンパクトロボットコネクター)(54333)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CRC™(コンパクトロボットコネクター)(54333)
CRC(TM)(コンパクトロボットコネクター)(51233)
CRC(TM)(コンパクトロボットコネクター)(56377)
CRC(TM)(コンパクトロボットコネクター)(55836)
CRC(TM)(コンパクトロボットコネクター)(51238)
CRC(TM)(コンパクトロボットコネクター)(54332)
メーカーモレックスモレックスモレックスモレックスモレックスモレックス
通常価格2,805-288 -672 -1,989 -368 -2,802 -
通常出荷日1日目在庫品1日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目1日目
用途ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続
シリーズその他その他その他その他その他その他
適用ピン・コンタクトメス(ソケット)オス(プラグ)その他オス(プラグ)メス(ソケット)メス(ソケット)
許容電圧(V)250250250250250250
接続方向ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング