エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

CLIK-Mate(TM) 電線対基板用ターミナル(502579)

型番:

502579-0000
解除
  • この商品は200個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

502579-0000の仕様・寸法情報

適用ピン・コンタクト
オス
用途
ケーブル対ケーブル
電線接続方法
圧着
適合ハウジング
502578
適用電線サイズAWG
24~28
嵌合相手
502584-502585
適用電線被膜外径(mm)
1.28
-
-

型番リスト

表示件数
型番
502579-0000
最小発注数量
200個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8
( 9 )
5日目

詳細情報

基本情報

モレックス(molex)製 低挿入力ながら優れた接触信頼性。良好なクリック感で確実な嵌合を実現(適合ハウジング:502578)。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CLIK-Mate(TM) 電線対基板用ターミナル(502579)の型番502579-0000のページです。 型番502579-0000に関する仕様情報を記載しております。
CLIK-Mate(TM) 電線対基板用ターミナル(502579)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CLIK-Mate(TM) 電線対基板用ターミナル(502579)
2.0mmピッチ電線対基板・電線対電線用ターミナル
2.5mmピッチ 電線対基板用 ターミナル 5159
3.5mmピッチ 電線対基板用 ターミナル 50217
Mini-Lock(TM)2.50mmピッチ 電線対基板用ハウジング
3.96mmピッチ 電線対基板用 ターミナル 5194
メーカーモレックスモレックスモレックスモレックスモレックスモレックス
通常価格82072 -20 -60,7213 -
通常出荷日5日目5日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
適用ピン・コンタクトオスメスメスメスオスメス
用途ケーブル対ケーブルケーブル対ケーブルケーブル対ケーブルケーブル対ケーブルケーブル対ケーブルケーブル対ケーブル
電線接続方法圧着圧着圧着圧着圧着圧着
適合ハウジング502578512162695, 5051, 6471, 307151067511985195, 5196, 5197, 5198, 5199
適用電線サイズAWG24~2822~2822~2818~2422~2818~24

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンタクトピンカテゴリの売れ筋ランキング