17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • 極数

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

1.5mmピッチ CLIK-Mate(TM) ウエハー/1列 ストレートタイプ 503159

未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

極数

最小発注数量
2
5個
4
5個
5
5個
6
5個
10
4個
13
5個
14
1個
15
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35
( 39 )
在庫品1日目当日出荷可能
49
( 54 )
在庫品1日目当日出荷可能
53
( 58 )
在庫品1日目当日出荷可能
57
( 63 )
在庫品1日目当日出荷可能
146
( 161 )
在庫品1日目当日出荷可能
96
( 106 )
在庫品1日目当日出荷可能
112
( 123 )
在庫品1日目当日出荷可能
115
( 127 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・モレックス(molex)製 低挿入力ながら優れた接触信頼性。
・良好なクリック感で確実な嵌合を実現。(嵌合ハウジング:502578)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1.5mmピッチ CLIK-Mate(TM) ウエハー/1列 ストレートタイプ 503159のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1.5mmピッチ CLIK-Mate(TM) ウエハー/1列 ストレートタイプ 503159
1.25mmピッチ PicoBlade(TM) ウエハー ストレートタイプ 53047
2.5mmピッチ Mini-Latch(TM) ウエハー ストレートタイプ 5045
2.0mmピッチ MicroClasp(TM) ウエハー/2列 ストレートタイプ 55917
CLIK-Mate™ 電線対基板用アングルタイプ(503175)
2.5mmピッチ Mini-Lock(TM) ウエハー ストレートタイプ 53517
メーカーモレックスモレックスモレックスモレックスモレックスモレックス
通常価格35-11 -78 -59 -69 -46
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
コネクタ形状角型角型角型角型角型角型
コネクタシリーズ頭文字数字数字数字数字数字数字
用途プリント基板用プリント基板用プリント基板用プリント基板用プリント基板用プリント基板用
許容電流(A)213323
許容電圧(V)100125250250100250

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ナイロンコネクタカテゴリの売れ筋ランキング