17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

C-Grid(R)製品(70058)

通常単価(税別)
1929特別価格
税込単価
2132特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】・モレックス(molex)製 2.54mmピッチの基板対基板用コネクター、2列品です。・ストレ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

適用電線サイズAWG

梱包形態

適用電線被膜外径

(mm)

RoHS?最小発注数量
24~30
リール
1.52
-
100個
24~30
ポリ袋
1.52
-
5個
22~24
ポリ袋
1.63
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19
( 21 )
5日目
2615
( 17 )
在庫品1日目当日出荷可能
29
( 32 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・モレックス(molex)製 2.54mmピッチの基板対基板用コネクター、2列品です。
・ストレート及びライトアングルのタイプがあります。(適合ハウジング:70066)

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

C-Grid(R)製品(70058)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
C-Grid(R)製品(70058)
C-Grid(R)製品(70021)
KK(R)相互接続システム用コネクタターミナル (2759)
4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5556
1.25mm Pitch PicoBlade™ コネクターシステム ターミナル
Micro-Fit3.0(TM)ターミナル(43030)
メーカーモレックスモレックスモレックスモレックスモレックスモレックス
通常価格19-27 -37 -12 -7217 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
適用ピン・コンタクトメスオスメスメスオスメス
用途ケーブル対ケーブルケーブル対ケーブルケーブル対ケーブルケーブル対ケーブルケーブル対ケーブルケーブル対ケーブル
電線接続方法圧着圧着圧着圧着圧着圧着
適合ハウジング70066, 7045070066, 701072695, 50515557, 30067, 424745104743025, 43645, 44133
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンタクトピンカテゴリの売れ筋ランキング