エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

C-Grid®製品(70022)

型番:

50-65-0016
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

50-65-0016の仕様・寸法情報

コネクタ形状
角型
コネクタシリーズ頭文字
数字
極数
16
代表規格
UL / CSA
ピッチ(mm)
2.54
嵌合ロック
黒色
適合ターミナル
70066, 70475, 70431
その他特性
難燃性
-
-

型番リスト

表示件数
型番
50-65-0016
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
161
( 177 )
1日目

詳細情報

基本情報

モレックス(molex)製 2.54mmピッチの基板対基板用コネクター、2列品です。 ストレート及びライトアングルのタイプがあります。(嵌合ハウジング:70066)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

C-Grid®製品(70022)の型番50-65-0016のページです。 型番50-65-0016に関する仕様情報を記載しております。
C-Grid®製品(70022)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
C-Grid®製品(70022)
Milli-Grid(TM)コネクターシステム(87831)
Standard .093" レセプタクルハウジング(1490)
Mizu-P25(TM)ミニチュア防水コネクター(52266)
Standard .093" レセプタクルハウジング(1545)
Standard .093" プラグハウジング(1545)
メーカーモレックスモレックスモレックスモレックスモレックスモレックス
通常価格16133939 -15814 -13 -
通常出荷日1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
コネクタ形状角型角型角型角型角型角型
コネクタシリーズ頭文字数字数字数字数字数字数字
極数16144222
代表規格UL / CSAUL / CSAUL / CSAUL / TUVUL / CSAUL / CSA
ピッチ(mm)2.542.005.032.506.306.30

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ナイロンコネクタカテゴリの売れ筋ランキング