17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 極数

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

C-Grid®製品(70013)

通常単価(税別)
132148
税込単価
145163
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

モレックス(molex)製 2.54mmピッチの基板対基板用コネクター、2列品です。 ストレート及びラ...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

極数

最小発注数量
8
5個
16
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
132
( 145 )
在庫品1日目当日出荷可能
148
( 163 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

モレックス(molex)製 2.54mmピッチの基板対基板用コネクター、2列品です。 ストレート及びライトアングルのタイプ。(嵌合ハウジング:70066 適合ターミナル:70058)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

C-Grid®製品(70013)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
C-Grid®製品(70013)
Milli-Grid(TM)コネクターシステム(87831)
Micro-Fit3.0(TM)コネクター(43045)
2.0mmピッチ Micro-Latch(TM) ハウジング 51065
Standard .093" レセプタクルハウジング(1292)
2.5mmピッチ Mini-Latch(TM) ウエハー ライトアングルタイプ 5046
メーカーモレックスモレックスモレックスモレックスモレックスモレックス
通常価格132-33989 -7 -145 -31 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
コネクタ形状角型角型角型角型角型角型
コネクタシリーズ頭文字数字数字数字数字数字数字
代表規格UL / CSAUL / CSAUL / TUV / CSAUL / CSAUL / CSAUL
ピッチ(mm)2.542.003.002.005.032.50
列数222131

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ナイロンコネクタカテゴリの売れ筋ランキング